ツール用品技術窓口
新潟精機(SK)
セラミックリングゲージ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):18018円~
通常出荷日:1日目 ~
ミツトヨ
単体レクタンギュラゲージブロック【セラミックス製】
通常価格(税別):4468円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
通常価格(税別):11570円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):9289円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
超硬リングゲージ(自由指定タイプ)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:30日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
通常価格(税別):12835円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5374円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
尾崎製作所
通常価格(税別):4428円~
通常出荷日:在庫品1日目
![セラミックリングゲージ(自由指定タイプ) MCRG-[3-50/0.01]-[0,0.001,0.002,0.003,0.004,0.005]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223300246934/223300246934_001.jpg)
抜群の作業性・経済性のセラミックリングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。...
詳細を確認抜群の作業性・経済性のセラミックリングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。
ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。
ゲージ径(D):3mm~50.00mm(0.01mm単位)
ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能。
(組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。)
【特長】
・鋼に比べ、耐摩耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がありません
・サビ、腐食の心配がなく使用後の保守管理が非常に容易です
・非磁性体のため磁気をおびることがありません
・キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません
・計量で測定が容易です
【オプション】
・マーキング指定:D寸
リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます
・マーキング指定:公差
リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.0001mm単位)をご指定いただけます
・マーキング指定:GO/NOGO
用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます

特長
耐久性抜群!新潟精機社のセラリング。熱膨張に強く、錆びません。
素材の標準特性値
| 項目 | 材質 | |
|---|---|---|
| セラミック (ジルコニア) | ||
| 比重 | - | 6 |
| 硬度 | HV | 1,250 |
| 曲げ強さ(3点曲げ) | MPa | 1,000 |
| ヤング率 | GPa | 200 |
| 熱膨張係数 | 10-6/K | 7~8 |
| 熱伝導率 | W/m・K | 3 |
精度・仕様
| 呼び寸法 (mm) | 寸法区分 (mm) | 真円度 (μm) | 直径不同 (μm) | 内径公差 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| 3以上~30以下 | 0.5とび | 0.5 | 1.0 | ±1 |
| 30をこえ~50以下 | 0.8 | 1.6 | ±1.5 |
| 呼び寸法 D(mm) | 外径 d(mm) | 厚さ B(mm) | 外径面取※ C(mm) | 内径面取※ F(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3以上~10以下 | 32 | 8 | 0.8 | 0.5 |
| 10をこえ~15以下 | 38 | 10 | 1.2 | |
| 15をこえ~20以下 | 45 | 12 | 1.0 | |
| 20をこえ~25以下 | 53 | 14 | ||
| 25をこえ~32以下 | 63 | 16 | 1.5 | |
| 32をこえ~40以下 | 71 | 18 | 2.0 | |
| 40をこえ~50以下 | 85 | 20 |
※参考値
材質の特長
※各画像をクリックすると、対象の商品詳細ページが表示されます。


| 径精度(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 D (0.01mm単位) | ±0.0005 | ±0.001 | ±0.0012 | ±0.0015 | ±0.002 | ±0.0025 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
| 3.00~50.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※全長L(1mm単位)
注文例①(通常)

注文例②(追加工)

| 追加工 | 価格 | 納期 |
|---|---|---|
| D寸指定 | +1600 | - |
| 公差指定 | +1600 | - |
| 用途 | +1600 | - |
| 持ち手加工 | +5800 | +30日 |
■対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。

<公差マーキング指定>
| 1P | 1行目 | 最大公差がプラス |
| 1M | 最大公差がマイナス | |
| 2P | 2行目 | 最大公差がプラス |
| 2M | 最大公差がマイナス | |
例:
| IP0.009-2P0.003 | ⇒ | 1行目:+0.009、2行目:+0.003 |
| IM0.003-2M0.009 | ⇒ | 1行目:-0.003、2行目:-0.009 |
| IP0.006-2M0.002 | ⇒ | 1行目:+0.006、2行目:-0.002 |
<持ち手加工イメージ>

■持ち手となるローレット部分に溝を入れ、赤色に加工します。
■持ち手加工の追加工は鋼リングゲージ、超硬リングゲージのみです。
面倒なすり合わせも見積もりも不要! その場で"価格"と"出荷日"がわかる!

ご使用前はウエス等で拭き、ほこり等が付着していない状態でご使用ください。
落とすと欠ける可能性がございますのでご注意下さい。

SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドでさまざまな測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客さまにご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客さまに信頼をお約束します。
SKブランドの3つの優位性
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、さまざまな場面に十分耐え得る製品をご提供しております。新潟精機について

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)


新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

ミスミ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
5通常価格(税別):11,570円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):8,659円~

新潟精機(SK)
セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)
0
ミスミ
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
5通常価格(税別):8,101円~

オーエスジー
基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001
0通常価格(税別):16,193円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~