17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トヨコネクタ TC6-F型

通常単価(税別)
19,67528,241
税込単価
21,64331,065
通常出荷日:6日目~16日目

【特長】漏れ、抜けにくい:ホースの挿入が簡単にでき、クランプを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
TC6-F32-1.5S ステンレス製
1個
1個
TC6-F38-1.5S ステンレス製
1個
1個
TC6-F50-2S ステンレス製
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,675
( 21,643 )
16日目
19,813
( 21,794 )
6日目
28,241
( 31,065 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
漏れ、抜けにくい:ホースの挿入が簡単にでき、クランプを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止。
省力化:増し締め不要でメンテナンス減。
作業標準化:クランプを最後まで締めつけることで完了。ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができます。
衛生的:液だまりしにくいニップル形状で衛生的で食品、飲料輸送に最適。
現場施工可能:加締品と違いホースの長さを現場で調整しながらの施工が可能。
廃棄物の低減:継手本体が再使用可能なので、廃棄物、及び経費を低減。
リスク対策:振動による漏れや抜けなどの配管トラブルを防止。地震など災害後の復旧作業も容易。

【仕様】
用途:食品、飲料、薬品等の機器及び設備配管用継手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨコネクタ TC6-F型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨコネクタ TC6-F型
ミニチューブコネクターL型
ミニチューブコネクターT型
ミニチューブコネクターI型
ミニチューブコネクターY型
コネクター T型ホース継手
メーカーコクゴアラムアラムアラムアラム東京硝子器械
通常価格19,675-998998759 -1,0808,036 -
通常出荷日6日目〜8日目8日目8日目8日目10日目
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手
材質SUS製-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト