17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ネオロン角紐(1巻)

ネオロン角紐(1巻)
通常単価(税別)
1,65734,242
税込単価
1,82337,666
通常出荷日:7日目

【特長】・連続生産による長巻スポンジ・スライス品には無い皮膜付きスポンジ・多様な用途に適合-特注品【用...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ

(mm)

詳細タイプ

両面テープ有無

内容量

RoHS?最小発注数量
15
5
100m巻
なし
1巻(100m)
10
1個
25
5
5m巻
なし
1巻(5m)
10
1個
25
8
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
18
10
100m巻
なし
1巻(100m)
10
1個
18
10
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
20
10
5m巻
なし
1巻(5m)
10
1個
35
10
50m巻
なし
1巻(50m)
10
1個
18
15
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
25
15
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
30
15
5m巻
なし
1巻(5m)
10
1個
30
15
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
20
18
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
30
20
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
30
30
3m巻
なし
1巻(3m)
10
1個
30
30
5m巻
なし
1巻(5m)
10
1個
40
30
10m巻
なし
1巻(10m)
10
1個
40
40
5m巻
なし
1巻(5m)
10
1個
20
3
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
40
3
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
20
4
100m巻
あり
1巻(100m)
10
1個
20
5
100m巻
あり
1巻(100m)
10
1個
25
5
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
50
5
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
10
7
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
25
8
50m巻
あり
1巻(50m)
10
1個
40
8
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
10
10
3m巻
あり
1巻(3m)
10
1個
10
10
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
20
10
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
25
15
3m巻
あり
1巻(3m)
10
1個
25
20
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
30
20
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
40
20
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
25
25
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
30
25
10m巻
あり
1巻(10m)
10
1個
50
50
5m巻
あり
1巻(5m)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,974
( 20,871 )
7日目
2,133
( 2,346 )
7日目
6,010
( 6,611 )
7日目
33,650
( 37,015 )
7日目
5,525
( 6,078 )
7日目
3,004
( 3,304 )
7日目
28,091
( 30,900 )
7日目
7,366
( 8,103 )
7日目
7,875
( 8,663 )
7日目
5,671
( 6,238 )
7日目
8,672
( 9,539 )
7日目
9,401
( 10,341 )
7日目
11,119
( 12,231 )
7日目
6,338
( 6,972 )
7日目
9,157
( 10,073 )
7日目
21,199
( 23,319 )
7日目
14,884
( 16,372 )
7日目
4,749
( 5,224 )
7日目
6,784
( 7,462 )
7日目
31,722
( 34,894 )
7日目
34,242
( 37,666 )
7日目
6,203
( 6,823 )
7日目
8,736
( 9,610 )
7日目
4,847
( 5,332 )
7日目
24,237
( 26,661 )
7日目
9,057
( 9,963 )
7日目
1,657
( 1,823 )
7日目
5,524
( 6,076 )
7日目
7,850
( 8,635 )
7日目
3,578
( 3,936 )
7日目
12,685
( 13,954 )
7日目
12,971
( 14,268 )
7日目
16,825
( 18,508 )
7日目
14,175
( 15,593 )
7日目
16,380
( 18,018 )
7日目
28,015
( 30,817 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続生産による長巻スポンジ
・スライス品には無い皮膜付きスポンジ
・多様な用途に適合-特注品
【用途】
・目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
・住宅関連、建築関連
・機械関連
・医療機器関連
・自動車、車両関連

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオロン角紐(1巻)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
集塵機の補修
5
満足度:5.0
古い集塵機のパッキンとして使用しました。 原型をとどめていなかったため、大き目のものを注文して加工しました。 加工性もよ...もっと読む
0人が参考にしています。
寄付した製品に使用しています
5
満足度:5.0
コロナ対策として寄付したフェイスシールドの頭が当たる部分に両面テープで張り付けて使用しました。寄付したところで使っていた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオロン角紐(1巻)
ネオロン丸紐
ネオロン角紐(カット品)
ネオロン甲丸
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴトラスコ中山
通常価格1,657-2,907 -4,042 -7,173 -4,90816,590 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目2日目
商品タイプその他その他その他その他素材素材
材質【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】クロロプレンゴム【ゴム】シリコンゴム【その他】その他
材質詳細CR20°CR20°CR20°CR20°--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト