17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミジップカラーAL

通常単価(税別)
1,7302,790
税込単価
1,9033,069
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・赤、金、黒のアルミカラースタンドタイプ【用途】・農産加工品:粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、...

詳細を確認
  • 基材構成
    PET12/AL7/SPE20/PE60
  • 材質
    PET/AL/PE
  • 内容量
    1袋(50枚)
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内容量

最小発注数量
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×130mm×100mm(30mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×130mm×100mm(30mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×130mm×100mm(30mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×160mm×120mm(35mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×160mm×120mm(35mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×160mm×120mm(35mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×200mm×140mm(41mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×200mm×140mm(41mm)
1袋(50枚)
1個
チャック上×チャック下×袋巾(ガゼット巾):32mm×200mm×140mm(41mm)
1袋(50枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,730
( 1,903 )
7日目
1,730
( 1,903 )
7日目
1,730
( 1,903 )
7日目
2,240
( 2,464 )
7日目
2,240
( 2,464 )
7日目
2,240
( 2,464 )
7日目
2,790
( 3,069 )
7日目
2,790
( 3,069 )
5日目
2,790
( 3,069 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤、金、黒のアルミカラースタンドタイプ

【用途】
・農産加工品:粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア等
・調味料:粉末調味料等
・菓子類:米菓子(煎餅、あられ)、ナッツ類、クッキー
・お好みでどちらの面でも表面として使用可能!
・リバーシブルパウチ表面(つや)裏面(マット)
・セイニチのアルミスタンドに赤、金、黒のカラータイプが加わりました。
・表面(つや)、裏面(マット)となっており、どちらも表面としてご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミジップカラーALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミジップカラーAL
ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL
アルミラミジップ
パコールチャック袋
コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm A,D,E,F,G,J,K,L【100枚入】
コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,730-1,190 -950 -156 -320 -410 -
通常出荷日5日目〜7日目7日目〜在庫品1日目〜7日目7日目
基材構成PET12/AL7/SPE20/PE60-----
材質PET/AL/PE-----
内容量1袋(50枚)50枚入50枚100枚入/袋100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト