17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ製簡易ビニールフード(手袋付,なし)

通常単価(税別)
39,97256,189
税込単価
43,96961,808
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・金属を排除したビニールフードです。・組立式なので不要時は分解して収納できます。・正面のカーテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フード
  • サイズ (mm)
    500×700×500
  • 材質
    枠:塩ビ角パイプ30角、カバー:軟質PVC透明
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
手袋付
1個
1個
手袋なし
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,189
( 61,808 )
10日目
39,972
( 43,969 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属を排除したビニールフードです。
・組立式なので不要時は分解して収納できます。
・正面のカーテンは跳ね上げ式です。
・GPは手袋付なので庫内作業も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製簡易ビニールフード(手袋付,なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ製簡易ビニールフード(手袋付,なし)
ADCLEAN マスク付フード 白
“でんでん帽”(ツバなし通気型)
“でんでん帽”(ツバなし標準型)
帯電帽つば付
ツバ付キャップ PA1413
メーカーコクゴガードナー東京メディカル東京メディカルトラスコ中山ゴールドウイン
通常価格39,972-4,8125,2005,2382,2273,317
通常出荷日10日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフードフードキャップキャップキャップキャップ
サイズ(mm)500×700×500-----
材質枠:塩ビ角パイプ30角、カバー:軟質PVC透明-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト