17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • チャンネル数(ch)

    ~mm
  • 発信周波数(MHz)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    221,036327,021
    税込単価
    243,140359,723

    【特長】・パラレル接続(最大6台)、デイジーチェーン接続(最大4台)の複数台の...

    詳細情報を確認する
    • 商品区分
      本体
    • 最大出力振幅 (Vp-p)
      20
    • 垂直分解能 (bit)
      16
    • 寸法(W×D×H) (mm)
      265×374×107
    • 本体質量 (g)
      4000
    • 電源電圧(AC) (V)
      100~240
    • 付属品
      BNCケーブル、電源コード、CD(アプリケーション、取扱説明書、USBドライバ)
    未確定:候補が3型番あります。
      数量:

      型番リスト

      表示件数

      チャンネル数

      (ch)

      発信周波数

      (MHz)

      最小発注数量
      2
      20
      1個
      1
      30
      1個
      2
      30
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      272,827
      ( 300,110 )
      4日目
      221,036
      ( 243,140 )
      4日目
      327,021
      ( 359,723 )
      4日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・パラレル接続(最大6台)、デイジーチェーン接続(最大4台)の複数台の同期運転が可能です。
      ・パルスのデューティーの設定0%~100%が可能です。

      ■計測機器特集ページのご紹介
      品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ
      ファンクションジェネレータ FXG-2220
      ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ
      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ
      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ
      メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーSIGLENTSIGLENTSIGLENT
      通常価格221,036-77,200243,52374,444 -260,000 -54,242 -
      通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目8日目
      商品区分本体本体本体本体本体本体
      最大出力振幅(Vp-p)202020400010004000
      垂直分解能(bit)161016---
      寸法(W×D×H)(mm)265×374×107266×293×107266×374×107---
      本体質量(g)400025004000---
      よく一緒に購入される商品

      信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト