ツール用品技術窓口
【特長】
・DDS方式を採用し高分解能な波形を出力できます。
・2チャンネル共、同じ機能が使用できます。
・3.5インチカラーLCD搭載です。
概要
FGX-2220は、任意波形機能を搭載したフル2チャンネルのDDS方式ファンクションジェネレータです。
2チャンネルともに波形、変調、トリガ機能など全ての機能が使用できます。チャンネル間位相*の設定、周波数や振幅レベルの連動なども可能です。
3.5インチカラーLCD採用により各チャンネルの出力波形、周波数、振幅、DCオフセットの設定や任意波形の作成が容易です。波形は、正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズとAM/FM/PM/SUM変調、任意波形やスイープ、トリガバースト/Nサイクルなど外部機器からのトリガ信号による波形出力機能をサポートしています。また、最高9桁150MHzの周波数カウンタ機能も搭載しています。
インタフェースは、USBホスト/デバイスを標準装備しておりPCコントロールとUSBから波形データを取り込むことが可能です。フリーソフト「波形編集ソフトウェア」で簡単に波形を作成できます。
開発・設計および生産・教育現場など幅広くご使用いただける製品です。
特長

●2チャンネル出力
FGX-2220は、2チャンネルのファンクションジェネレータです。CH1とCH2は、出力波形の種類・出カレベル・出カオン/オフなど別々に設定できます。また、2チャンネルの周波数や出カレベルを連動させる周波数/振幅カップリング機能、トラッキング(周波数/振幅)機能や、CH1とCH2の出力信号の位相(-180°~+180°)を設定して出力することが可能です。*

●変調機能

●任意波形機能
FGX-2220は、任意波形を作成しCH1とCH2別々の任意波形を出力することができます。
正弦波などの機能波形のほかに64種類の内蔵波形があり、様々な波形の作成が本体で可能です。作成した波形は、本体メモリヘ10個まで保存可能です。
またPCソフトウェアを使用すればPCで作成した波形をUSB経由でAFGへ転送できます。

●トリガモード
トリガモードは、ゲートモードとN-サイクルモードの2種類があります。
N-サイクルは、指定したサイクルをトリガ信号(内部、外部*または手動)に合わせて出力します。
外部トリガ入力は、CH1とCH2共通ですがCH1とCH2それぞれの別々のトリガモード、周波数などの設定をトリガ信号に対応して出カできます。ゲートモードは、外部トリガ信号の間(正または負を選択可能)信号を出力します。

●スイープ機能

●周波数カウンタ内蔵(背面入力端子)
周波数カウンタ機能を搭載しています。
外部信号入力端子から入力された信号の周波数を測定することが可能です。

●インターフェース
USBホスト/デバイスポートを標準で装備しています。
USBデバイスポートは、PCから周波数、振幅、OUTPUTオン/オフ設定などコントロールが可能です。
USBホストポートは、USBメモリやデジタルオシロスコープから波形データを入力することが可能です。
<定格>
本器の仕様は、18℃~28℃の下で少なくとも30分以上エージングされた状態で、特に指定が無い場合、50Ω負荷での測定に適用されます。
| 波形 | 種類 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、任意波形 | |
|---|---|---|---|
| 任意波形機能 | 最高サンプルレート | 120MS/s | |
| 最高繰り返しレート | 60MHz* | ||
| 波形メモリ長 | 4Kポイント | ||
| 振幅分解能 | 10ビット | ||
| 不揮発性メモリ | 4Kポイント | ||
| 周波数帯域 | 20MHz(-3dB) | ||
| 周波数 | 範囲 | 正弦波 | 1μHz~20MHz *12 |
| 方形波 | 1μHz~5MHz *12 | ||
| ランプ波 | 1μHz~1MHz | ||
| 分解能 | 1μHz | ||
| 確度 | 安定度 | ±20ppm | |
| エージングレート | ±1ppm/年 | ||
| 許容差 | ≦1mHz | ||
| 出力特性 | 振幅*A | 範囲 | 1mVpp~10Vpp (50Ω負荷時) 2mVpp~20Vpp (開放回路時) |
| 確度 | ±(設定の2%+1mVpp)、1kHzにて | ||
| 分解能 | 1mVまたは3デジット | ||
| 平坦性(1kHz基準) | ±1% (0.1dB)≦100kHz ±3% (0.3dB)≦5MHz ±5% (0.4dB)≦12MHz ±10% (0.9dB)≦20MHz | ||
| 単位 | Vpp、Vrms、dBm | ||
| オフセット | 範囲 | ±5Vpk AC+DC (50Ω負荷時) ±10Vpk AC+DC (開放回路時) | |
| 確度 | ±(設定の2%+10mV+振幅の0.5%) | ||
| 波形出力 | 出カインピーダンス | 50Ω代表値(固定) >10MΩ (出カオフ時) | |
| 正弦波特性 | 波形ひずみ | DC~200kHz:≦-55dBc、振幅>0.1Vpp 200kHz~1MHz:≦-50dBc、振幅>0.1Vpp 1MHz~5MHz:≦-35dBc、振幅>0.1Vpp 5MHz~20MHz:≦-30dBc、振幅>0.1Vpp | |
| 方形波特性 | 立上り/立下り時間 | ≦25ns、50Ω負荷、最大出力時 *1 | |
| オーバーシュート | 5% 代表値 | ||
| 対称性 | 周期の1% +5ns | ||
| デューティー可変範囲 | 1.0%~99.0%;≦100kHz 10.0%~90.0%;≦1MHz 50% (固定);>1MHz | ||
| ランプ波 | 直線性 | <出カピークの0.1% | |
| シンメトリ可変範囲 | 0%~100%、分解能0.1% | ||
| パルス波 | 周期 | 40ns~2,000s | |
| パルス幅 | 20ns~1999.9s*2 | ||
| オーバーシュート | <5% | ||
| ジッタ | 20ppm±10ns | ||
| AM変調 | キャリア波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ARB | |
| 変調波 | 正弦波、方形波、三角波、上昇ランプ波、下降ランプ波 | ||
| 変調周波数 | 内部;2mHz~20kHz、外部;DC~20kHz*3 | ||
| 変調度 | 0%~120.0% | ||
| 変調ソース | 内部/外部*3 | ||
| FM変調 | キャリア波形 | 正弦波、方形波、ランプ波 | |
| 変調波 | 正弦波、方形波、三角波、上昇ランプ波、下降ランプ波 | ||
| 変調周波数 | 内部;2mHz~20kHz、外部;DC~20kHz*3 | ||
| 最大偏移 | DC~最大周波数 | ||
| 変調ソース | 内部/外部*3 注意:外部ソース;最大±5V、約0Vでキャリア周波数 +電圧でキャリア周波数+周波数偏差 -電圧でキャリア周波数+周波数偏差 | ||
| スイープ | 波形 | 正弦波、方形波、ランプ波 | |
| 種類 | 直線または対数 | ||
| スタート/ストップ周波数 | 1μHz~最大周波数 | ||
| スイープ時間 | 1ms~500s | ||
| マーカ機能 | マーカ周波数、オン/オフを選択可能 | ||
| トリガ | 内部/外部*5/手動 | ||
| FSK変調 | キャリア周波数 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波 | |
|---|---|---|---|
| 変調波 | 方形波(デューティー50%) | ||
| 変調レート | 内部;2mHz~100kHz、外部;DC~100kHz | ||
| 周波数レンジ | 1μHz~最大周波数 | ||
| ソース | 内部/外部*6 | ||
| 外部ソース | TTL信号レベル 注意:TTLハイレベルでホップ周波数になります。 | ||
| PM変調 | キャリア波形 | 正弦波、方形波、ランプ波 | |
| 変調波 | 正弦波、方形波、三角波、上昇ランプ波、下降ランプ波 | ||
| 変調周波数 | 内部;2mHz~20kHz、外部;DC~20kHz | ||
| 位相偏移 | 0°~360° | ||
| ソース | 内部/外部(MOD INPUT端子の最大電圧は±5V) | ||
| SUM変調 | キャリア波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ | |
| 変調波* | 正弦波、方形波、三角波、上昇ランプ波、下降ランプ波 | ||
| 変調周波数 | 内部;2mHz ~ 20kHz、外部;DC~ 20kHz | ||
| SUM変調 | 0%~100% | ||
| ソース | 内部/外部*8 | ||
| 外部トリガ入力 | 種類 | FSK、バースト/Nサイクル、スイープ | |
| 入カレベル | TTLコンパチブル | ||
| スロープ | 立ち上がりまたは立下りを選択(スイープは除く) | ||
| パルス幅 | >100ns | ||
| 入力インピーダンス | 10kΩ | ||
| 周波数 | DC~20kHz | ||
| トリガ出力 | 種類 | バースト、ARBの先頭とスイープのマーカ*9 | |
| レベル | TTLコンパチブル(50Ω) | ||
| パルス幅 | >450ns | ||
| 最大レート | 1MHz | ||
| Fan-out | ≧4TTL負荷 | ||
| インピーダンス | 50Ω 代表値 | ||
| デュアルチャンネル機能 | - | CH1 | CH2 |
| 位相 | -180°~+180° | -180°~+180° | |
| 同期 | 位相同期 | 位相同期 | |
| トラック機能 | CH2 = CH1 | CH1 = CH2 | |
| カップリング | 周波数(レシオまたは差) | 周波数(レシオまたは差) | |
| 振幅とDCオフセット | 振幅とDCオフセット | ||
| バースト(Nサイクル/ゲート) | 波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、ARB | |
| 周波数 | 1μHz~5MHz *13 | ||
| バーストカウント | 1~65,535 | ||
| スタート/ストップ位相 | -360°~360° | ||
| 内部周期 | 1ms~500s | ||
| トリガソース | マニュアル、内部または外部 | ||
| トリガ遅延 | N-サイクル、無限 | 0s~655,350ns | |
| 周波数カウンタ | 範囲 | 5Hz~150MHz | |
| 確度 | タイムベース確度±1カウント | ||
| タイムベース確度 | ±20ppm (23°±5°)、30分工ージング後 | ||
| ゲート時間/表示桁数 | 0.001s/6桁、0.1s/7桁、1s/8桁、10s/9桁 | ||
| 分解能 | 最高分解能:100nHz (<1Hz)、0.1Hz (<100MHz) | ||
| 入カインピーダンス | 1kΩ | ||
| 感度 | 35mVrms~30Vrms (5Hz~150MHz) | ||
| 保存/呼出 | ARB/パネル設定 | 10グループ | |
| インターフェース | USBホスト | 外部USBメモリへ波形を保存または呼出 | |
| USBデバイス | PCコントロール(USB-CDC) | ||
| ディスプレイ | - | 3.5インチカラーTFT液晶(320×240 ドット) | |
| 一般仕様 | 信号グランド | 全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 | |
| 電源電圧 | AC100V~240V、50~60Hz | ||
| 消費電力 | 25W (最大) | ||
| 動作温度 | 使用保証範囲18℃~28℃、動作温度0℃~40℃ | ||
| 相対湿度 | <80%、0℃~40℃ | ||
| 設置カテゴリ | CAT II | ||
| 寸法 | 266(W)×107(H)×293(D) mm | ||
| 質量 | 約2.5kg | ||
| 付属品 | CD (ユーザーマニュアル)、電源コード、BNC-ワニ口ケーブル:GTL-101×2 | ||
*:正弦波のみ
*1:周波数が5MHz(周期が<200ns)以上では、設定周波数と波形の立上リ/立下リ時間の制約により振幅の減少や波形歪みが大きくなります。
*2:パルス幅の設定は、20nsまで設定はできますが、100ns未満では、設定周波数が高くなるとパルス形の立上リ/立下り時間により振幅が制限されます。
*3:外部変調ソースを選択した場合、背面パネルのMOD入力端子から入力する変調信号(最大±5V)に制御されます。変調度が100%に設定されている場合、キャリア振幅は、出力設定電圧の約1/2となリ、外部信号の振幅が+5Vで振幅は最小になり-5Vで振幅は最大となります。
*4:外部変調ソースを選択した場合、変調周波数は、背面パネルのMOD入力端子に入力される最大±5Vの信号でコントロールされます。周波数偏差は、入力信号の電圧に比例します。例えば、変調信号の電圧が正の電圧で周波数は増加し、+5Vで設定されたキャリア周波数+1/2周波数偏差となり、負の電圧を入力すると、周波数は減少しキャリア波形1/2周波数偏差の信号となリます。0V近辺でキャリア周波数となります。
*5:外部トリガソースを使用すると、背面パネルのトリガ入力端子に入力されたトリガパルス(TTLハイレベル)を受信するたびにスイープします。
トリガ信号の周期は、スイープ時間設定(最小時間1ms)と等しいか遅くなるように設定してください。外部トリガ信号の周期≦スイープ時間
*6:外部トリガ入力端子に入力されるTTLレベルの信号でコントロールされます。
TTLハイレベルでホップ周波数になり、TTLローレベルでキャリア周波数となります。
*7:位相偏差は、背面パネルのMOD INPUT端子に入力される最大±5Vの信号でコントロールされます。外部信号が+5Vの場合、位相偏差は設定値と同じになります。
*8:外部変調ソースを選択した場合、SUMの振幅は、背面パネルにあるMOD入力端子の信号(最大±5V)でコントロールされます。
例えば、SUM振幅を30%に設定している場合、キャリア信号の振幅は70%(100%-30%)となり、外部入力信号が+5Vでキャリア波から入力信号の約30%が引き算され、-5Vでキャリア波に入力信号の約30%が加算されます。出力信号振幅:キャリア波振幅×(100%-SUM Ampl%)-外部信号振幅×SUMAmpl%
*9:CH1/CH2を同時にスイープモードまたはバーストモードにしたとき、CH2のマーカが優先されます。
*10:Infinit(無限回)の場合、トリガはマニュアルのみです。
*11:SUM変調の変調波形で方形波を選択した場合、周波数によってはオーバーシュートがあリます。
*12:設定範囲は1μHz~25MHzで20MHz以上は精度保証外になリます。
*13:設定範囲は1μHz~25MHzで5MHz以上は精度保証外になります。

テクシオ・テクノロジー
デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

テクシオ・テクノロジー
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクシオ・テクノロジー
ファンクションジェネレータ FXG-2220
0通常価格(税別):77,200円

テクシオ・テクノロジー
ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ
0通常価格(税別):221,036円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~