ツール用品技術窓口

確定しました

同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB 213929184
  • 同軸ケーブル
  • 入力同軸ケーブルB
通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:9日目

BNC同軸ケーブル、入力同軸ケーブルです。ケーブル長は1.5m、コネクタはBNC-(P)-ワニ口黒、B...

詳細を確認

型番:

213929184
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

213929184の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
ケーブル長(m)
1.5
詳細タイプ
入力同軸ケーブルB
コネクタ
BNC-ワニグチ

型番リスト

表示件数
型番
213929184

ケーブル長

(m)

詳細タイプ

コネクタ

最小発注数量
1.5
入力同軸ケーブルB
BNC-ワニグチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
9日目

詳細情報

基本情報

BNC同軸ケーブル、入力同軸ケーブルです。
ケーブル長は1.5m、コネクタはBNC-(P)-ワニ口黒、BNC-(P)-ワニ口赤です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

同軸ケーブル類

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルBの型番213929184のページです。 型番213929184に関する仕様情報を記載しております。
同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB
同軸部品 ターミネーション/変換パッド
同軸テストリード
入力ケーブル RVR-7103
入力ケーブル RVR-7102
ICクリップ(ケーブル接続用)
メーカー岩崎通信機岩崎通信機テイシン電機三商三商ミスミ
通常価格6,0009,0003,657 -3,0002,500255
通常出荷日9日目5日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト