17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プローブ固定治具 プローブホールド用アーム T-60
  • T-60
  • T-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プローブ固定治具 プローブホールド用アーム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-60

2022年11月に販売終了となりました。

プローブホールド用アーム。
【特長】
・プローブとおもりのバランスを調整し、無理のないプロービングを実現します
・2種類のクリップを付属し、数多くの種類のプローブ保持に対応できます

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
構成パーツ
メインウェイト(約5kg)、支柱(360 度回転)、ワンタッチ クリップ式アーム(約300mm、プローブ胴径18φまで)、ねじ止め式 アーム(約300mm、プローブ胴径18φ以上)、カウンタウェイト(約70g)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト