17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超小型クリップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超小型クリップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP7LV

2022年11月に販売終了となりました。

【特長】
・狭小部分への確実なプロービングに対応した超小型クリップです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
詳細タイプ
先端タテ形
サイズ
先端導電パイプ長:13mm
可能リードピッチ
0.3~1.0mm
接触抵抗(平均)(mΩ)
7
導体抵抗(平均)(mΩ)
2
10色
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト