17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

高電圧プローブ PVMシリーズ

高電圧プローブ PVMシリーズ
通常単価(税別)
511,5001,089,000
税込単価
562,6501,197,900
通常出荷日:19日目

【特長】・超高電圧プローブです。・)長いケーブル長に対応します。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

周波数帯域

(MHz)

ケーブル長

(m)

入力抵抗/入力容量

プローブ全長

(cm)

最大入力電圧(直流)

(kV)

最小発注数量
DC~120
4.5
400MΩ/13pF
44
40
1個
DC~110
9
400MΩ/13pF
44
40
1個
DC~25
30
400MΩ/10pF
44
40
1個
DC~140
4.5
400MΩ/8pF
44
40
1個
DC~120
4.5
400MΩ/12pF
47
60
1個
DC~110
9
400MΩ/12pF
47
60
1個
DC~110
4.5
300MΩ/7pF
23
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649,000
( 713,900 )
19日目
704,000
( 774,400 )
19日目
913,000
( 1,004,300 )
19日目
858,000
( 943,800 )
19日目
1,034,000
( 1,137,400 )
19日目
1,089,000
( 1,197,900 )
19日目
511,500
( 562,650 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高電圧プローブです。
・)長いケーブル長に対応します。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

高電圧プローブ PVMシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高電圧プローブ PVMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高電圧プローブ PVMシリーズ
同軸部品 ターミネーション/変換パッド
同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB
HFEプローブ
電圧データロガー
温度プローブ MODEL 8216
メーカー岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機三和電気計器エスコ共立電気計器
通常価格511,500-9,0006,0002,14319,378 -3,000
通常出荷日19日目5日目9日目6日目2日目6日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連データロガーテストリード・プローブ関連
コネクタBNC形-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト