17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

電圧プローブ PKTシリーズ

電圧プローブ PKTシリーズ
通常単価(税別)
52,72786,366
税込単価
58,00095,003
通常出荷日:19日目

【特長】・入力部の先端がBNC形状の同軸(ケーブルデバイダ)プロ―ブです。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

減衰比

適合入力容量

(pF)

ケーブル長

(m)

詳細タイプ

入力RC

周波数帯域(プローブ単体)

最小発注数量
10:1
7~25
1.2
-
10MΩ//10pF
DC~500MHz
1個
10:1
7~25
1.2
リードアウト対応ピン付
10MΩ//10pF
DC~500MHz
1個
10:1
10~40
2
-
10MΩ//13pF
DC~400MHz
1個
10:1
10~40
2
リードアウト対応ピン付
10MΩ//13pF
DC~400MHz
1個
10:1
10~40
3
-
10MΩ//16pF
DC~280MHz
1個
10:1
10~40
3
リードアウト対応ピン付
10MΩ//16pF
DC~280MHz
1個
100:1
10~50
2
-
50MΩ//6pF
DC~350MHz
1個
100:1
10~50
2
リードアウト対応ピン付
50MΩ//6pF
DC~350MHz
1個
100:1
10~50
3
-
50MΩ//6pF
DC~300MHz
1個
100:1
10~50
3
リードアウト対応ピン付
50MΩ//6pF
DC~300MHz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,727
( 58,000 )
19日目
53,636
( 59,000 )
19日目
64,546
( 71,001 )
19日目
65,456
( 72,002 )
19日目
78,183
( 86,001 )
19日目
79,092
( 87,001 )
19日目
72,729
( 80,002 )
19日目
73,638
( 81,002 )
19日目
85,457
( 94,003 )
19日目
86,366
( 95,003 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入力部の先端がBNC形状の同軸(ケーブルデバイダ)プロ―ブです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

電圧プローブ PKTシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電圧プローブ PKTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電圧プローブ PKTシリーズ
高電圧プローブ PHV1000シリーズ
高電圧プローブ PHV66Xシリーズ
恒温槽対応プローブ PHTシリーズ
オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP
PicoScope2000シリーズ
メーカー岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機テクシオ・テクノロジーPicoTechnology
通常価格52,727-39,215 -154,157 -274,37010,625 -28,700 -
通常出荷日19日目6日目〜19日目6日目2日目〜6日目〜
商品区分プローブプローブプローブプローブプローブ本体
確度±2%-----
最大入力電圧400Vrms(CATⅠ)、300Vrms(CATⅡ)--400Vrms(1250V 過渡過電圧)、300Vrms CATⅡ--
コネクタBNC--BNC--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト