17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

高電圧プローブ PHVS6xシリーズ
通常単価(税別)
206,596223,248
税込単価
227,256245,573
通常出荷日:19日目

【特長】・汎用オシロスコープにも幅広く使用可能な高電圧プローブです。

  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

詳細タイプ

入力RC

周波数帯域(プローブ単体)

最小発注数量
1.2
-
50MΩ//6pF
DC~400
1個
1.2
リードアウト対応ピン付
50MΩ//6pF
DC~400
1個
3
-
50MΩ//7pF
DC~250
1個
3
リードアウト対応ピン付
50MΩ//7pF
DC~250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,596
( 227,256 )
19日目
207,736
( 228,510 )
19日目
222,201
( 244,421 )
19日目
223,248
( 245,573 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用オシロスコープにも幅広く使用可能な高電圧プローブです。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

高電圧プローブ PHVS6xシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高電圧プローブ PHVS6xシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高電圧プローブ PHVS6xシリーズ
高電圧プローブ PHV66Xシリーズ
高電圧プローブ PHV1000シリーズ
恒温槽対応プローブ PHTシリーズ
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-Eシリーズ
デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ
メーカー岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機SIGLENTSIGLENT
通常価格206,596-154,157 -39,215 -274,37067,000 -530,000 -
通常出荷日19日目19日目6日目〜6日目8日目〜8日目
商品区分プローブプローブプローブプローブ本体本体
減衰比1000:1--10:1--
適合入力容量(pF)10~50--10~25--
確度±2%-----
最大入力電圧CATⅠ:2.8kV(rms)(AC50/60Hz正弦波)、4kV(DC+ACpk)、6kV(Pulse)(基準周期の1/10以下のパルス波形)--400Vrms(1250V 過渡過電圧)、300Vrms CATⅡ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト