ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    262,762
    税込単価
    289,038

    耐温度プローブ【特長】・高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を...

    詳細情報を確認する
    • 商品区分
      プローブ
    • 使用環境
      -55~155℃
    • 減衰比
      10:1
    • 入力抵抗 (MΩ)
      4.4
    • 入力容量 (pF)
      20
    • 適合入力容量 (pF)
      10~25
    • ケーブル長 (m)
      2
    • 周波数帯域(プローブ単体)
      350MHz
    • 最大入力電圧
      400Vrms(1250V 過渡過電圧)、300Vrms CATⅡ
    • コネクタ
      BNC

    型番:

    PHT312-RO
    解除
      数量:

      PHT312-ROの仕様・寸法情報

      商品区分
      プローブ
      使用環境
      -55~155℃
      減衰比
      10:1
      入力抵抗(MΩ)
      4.4
      入力容量(pF)
      20
      適合入力容量(pF)
      10~25
      ケーブル長(m)
      2
      周波数帯域(プローブ単体)
      350MHz
      最大入力電圧
      400Vrms(1250V 過渡過電圧)、300Vrms CATⅡ
      コネクタ
      BNC

      型番リスト

      表示件数
      型番
      PHT312-RO
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      262,762
      ( 289,038 )
      6日目

      詳細情報

      基本情報

      耐温度プローブ
      【特長】
      ・高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。
      ・高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。

      ■計測機器特集ページのご紹介
      品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      恒温槽対応プローブ PHTシリーズの型番PHT312-ROのページです。 型番PHT312-ROに関する仕様情報を記載しております。
      恒温槽対応プローブ PHTシリーズのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      恒温槽対応プローブ PHTシリーズ
      高電圧プローブ PHV1000シリーズ
      高電圧プローブ PHV66Xシリーズ
      デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ
      デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000
      アンドロイド多機能計測機器 FDS1102(オシロ+信号発生器+電源+DMM)
      メーカー岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機OWONテクシオ・テクノロジーOWON
      通常価格262,76236,600 -130,477 -12,000 -455,202 -256,500
      通常出荷日6日目6日目〜19日目8日目4日目4日目
      商品区分プローブプローブプローブ本体本体本体
      使用環境-55~155℃-----
      減衰比10:1-----
      入力抵抗(MΩ)4.4-----
      入力容量(pF)20-----
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました