17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 周波数帯域(プローブ単体)

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    アクティブプローブ TETRISシリーズ

    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    123,810380,953
    税込単価
    136,191419,048

    【特長】・高周波の信号をプローブの低い入力容量で高品位に測定できるFET入力プ...

    詳細情報を確認する
    • 商品区分
      プローブ
    • 入力インピーダンス (MΩ)
      1
    • 使用環境
      0~50℃、80%(31℃まで)、40% において50℃
    • 減衰比
      10:1
    • 入力容量 (pF)
      0.9
    • ケーブル長 (m)
      1.3
    • 付属品
      ACアダプタ
    • 最大入力電圧
      20V
    未確定:候補が3型番あります。
      数量:

      型番リスト

      表示件数

      周波数帯域(プローブ単体)

      コネクタ

      最小発注数量
      1.0GHz
      BNC
      1個
      1.5GHz
      BNC
      1個
      2.5GHz
      SMA(SMA-BNC変換付属)
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      123,810
      ( 136,191 )
      19日目
      257,143
      ( 282,857 )
      19日目
      380,953
      ( 419,048 )
      19日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・高周波の信号をプローブの低い入力容量で高品位に測定できるFET入力プローブです。

      ■計測機器特集ページのご紹介
      品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      アクティブプローブ TETRISシリーズのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      アクティブプローブ TETRISシリーズ
      恒温槽対応プローブ PHTシリーズ
      高電圧プローブ PHV1000シリーズ
      高電圧プローブ PHV66Xシリーズ
      PicoScope2000シリーズ
      PicoScope3000シリーズ
      メーカー岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機PicoTechnologyPicoTechnology
      通常価格123,810-262,76236,600 -130,477 -28,700 -106,150 -
      通常出荷日19日目6日目6日目〜19日目6日目〜5日目〜
      商品区分プローブプローブプローブプローブ本体本体
      入力インピーダンス(MΩ)1-----
      使用環境0~50℃、80%(31℃まで)、40% において50℃-55~155℃----
      減衰比10:110:1----
      入力容量(pF)0.920----

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト