高電圧プローブ SS-017Rシリーズ

通常単価:
39,401円~
通常出荷日:
2日目

高電圧プローブ
【特長】
・周波数帯域 DC~400MHz
・最大入力電圧6kV
・減衰率100:1

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
SS-0170R
SS-0171R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力耐圧 質量
(Kg)
コネクタ

59,201円

1個

2日目

CATⅠ6000V(DC+AC peak)、CATⅡ1000V(DC+AC peak)約0.088BNC 型

39,401円

1個

2日目

CATⅠ4000V(DC+AC peak)、CATⅡ1000V(DC+AC peak)約0.088BNC 型

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他アクセサリ 幅(mm) 約200 周波数帯域(MHz) DC~400(±2dB)
入力インピーダンス(MΩ) 66.7 ±2 %//4 pF 以下 減衰比 100 :1±3.0 % 以内 適合入力容量(pF) 6~18

高電圧プローブ SS-017Rシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)