ツール用品技術窓口

確定しました

高電圧プローブ HV-Pシリーズ

通常単価(税別)
45,905
税込単価
50,496
通常出荷日:5日目

高電圧プローブ。【特長】・高電圧波形をオシロスコープで測定します・シリコンゴム使用でメンテナンスフリー...

詳細を確認

型番:

SK-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-301の仕様・寸法情報

商品区分
その他オプション
使用環境
-
減衰比
-
ケーブル長(m)
-
詳細タイプ
高圧プローブスタンド(HV-P専用台)
周波数帯域(プローブ単体)
-
本体質量(g)
-
付属品
-
最大入力電圧
-
コネクタ
-

型番リスト

表示件数
型番
SK-301

商品区分

使用環境

減衰比

ケーブル長

(m)

詳細タイプ

周波数帯域(プローブ単体)

本体質量

(g)

付属品

最大入力電圧

コネクタ

最小発注数量
その他オプション
-
-
-
高圧プローブスタンド(HV-P専用台)
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,905
( 50,496 )
5日目

詳細情報

基本情報

高電圧プローブ。
【特長】
・高電圧波形をオシロスコープで測定します
・シリコンゴム使用でメンテナンスフリーです

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番HV-P30AHV-P60A
最大入力電圧DC30kV60kV
最大入力電圧 単発パルス(標準パルス波:1×40μs)40kV80kV
周波数帯域幅DC~50MHz(-3dB)
減衰比1000:1±5%2000:1±5%
入力RCR100MΩ±5%1000MΩ±5%
C7pF以下5pF±2pF
接続可能なオシロスコープ
の入力RC
R1MΩ1MΩ
C10pF~40pF10pF~40pF
コネクタBNC型
出力ケーブル長/プローブ本体質量約3.0m/約1.3kg約4.0m/約2kg
動作温度範囲-10℃~+50℃(但し、結露なきこと)
付属品出力ケーブル、締付金具、先端チップ、アースリード、調整用ドライバ、収納バック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧プローブ HV-Pシリーズの型番SK-301のページです。 型番SK-301に関する仕様情報を記載しております。
高電圧プローブ HV-Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高電圧プローブ HV-Pシリーズ
高電圧プローブ PHV1000シリーズ
高電圧プローブ PHV66Xシリーズ
オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP
恒温槽対応プローブ PHTシリーズ
PicoScope2000シリーズ
メーカー岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機テクシオ・テクノロジー岩崎通信機PicoTechnology
通常価格45,90539,215 -154,157 -10,625 -274,37028,700 -
通常出荷日5日目6日目〜19日目2日目〜6日目6日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト