17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,000
税込単価
253,000

【特長】・大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応したロゴスキーコイル...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    プローブ
  • センサ部使用温度範囲 (℃)
    -40~125
  • 絶対最大di/dt(Peak) (kA/μs)
    80
  • 絶対最大di/dt(RMS) (kA/μs)
    3.0
  • 最大ピーク電圧
    10kV
  • コイル線径 (φmm)
    8.5
  • 寸法 (mm)
    80×35×165
  • 付属品
    同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    感度

    ピーク電流

    (A)

    ピークdi/dt

    (kA/μs)

    ノイズ

    コイル長

    (mm)

    周波数帯域(プローブ単体)

    本体質量

    (g)

    最小発注数量
    5
    1200
    32
    3.5mV rms
    700
    1Hz~10MHz
    500
    1個
    5
    1200
    60
    3.5mV rms
    300
    1Hz~20MHz
    480
    1個
    2
    3000
    80
    2.0mV rms
    700
    0.8Hz~10MHz
    500
    1個
    2
    3000
    80
    2.0mV rms
    300
    0.8Hz~20MHz
    480
    1個
    1
    6000
    80
    1.4mV rms
    700
    0.6Hz~10MHz
    500
    1個
    1
    6000
    80
    1.4mV rms
    300
    0.6Hz~20MHz
    480
    1個
    0.5
    12000
    80
    1.2mV rms
    700
    0.4Hz~10MHz
    500
    1個
    0.5
    12000
    80
    1.2mV rms
    300
    0.4Hz~20MHz
    480
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目
    230,000
    ( 253,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応したロゴスキーコイル(AC)です。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ
    高電圧プローブ PHV1000シリーズ
    恒温槽対応プローブ PHTシリーズ
    オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP
    高電圧プローブ PHV66Xシリーズ
    PicoScope2000シリーズ
    メーカー岩崎通信機岩崎通信機岩崎通信機テクシオ・テクノロジー岩崎通信機PicoTechnology
    通常価格230,00036,600 -262,76210,625 -130,477 -28,700 -
    通常出荷日19日目6日目〜6日目2日目〜19日目6日目〜
    商品区分プローブプローブプローブプローブプローブ本体
    センサ部使用温度範囲(℃)-40~125-----
    絶対最大di/dt(Peak)(kA/μs)80-----
    絶対最大di/dt(RMS)(kA/μs)3.0-----
    最大ピーク電圧10kV-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト