17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射線量モニタ- SVシリーズ

通常単価(税別)
46,36348,320
税込単価
50,99953,152
通常出荷日:5日目~19日目

放射線量の年間換算値が一目でわかる放射線量モニター【特長】・精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射線測定器
  • 特長
    シンチレーション式
  • 外形寸法 (mm)
    69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)
  • 相対指示誤差(校正点にて) (%)
    ±10以内
  • 感度
    1μSv/hにおいて800CPM typ
  • 測定範囲 (μSv/h)
    0.001~9.999(最小表示分解能 0.001)
  • 測定放射線
    γ(ガンマ)線
  • エネルギー範囲
    200keV~1.25MeV
  • 質量 (g)
    約250(電池含む)
  • 表示
    数値表示+バーグラフ表示
  • 表示間隔
    1分間の放射線の平均計数率に基づく値を10秒毎に更新
  • 検出素子
    シリコン半導体+シンチレータ

ご注意

  • 公称電圧2Vを超える電池を使用すると製品が破損しますので、注意してください。ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池などの充電式電池も使用可能ですが、リチウムイオン電池は使用不可です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
放射線量モニタ- SVシリーズ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 指示値変動

  • 積算線量(μSv)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

指示値変動

積算線量

(μSv)

補足

最小発注数量
0.1以内
0.01~9999
-
1個
0.10以下(Cs-137 1μSv/h以上)
-
食料品や水に含まれる放射性物質の測定には使用できません。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,320
( 53,152 )
5日目
46,363
( 50,999 )
19日目

詳細情報

基本情報

放射線量の年間換算値が一目でわかる放射線量モニター
【特長】
・精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
・非常にわかりやすい表示と確かな測定です。
・乾電池による長時間使用できます。

ご注意

  • 公称電圧2Vを超える電池を使用すると製品が破損しますので、注意してください。ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池などの充電式電池も使用可能ですが、リチウムイオン電池は使用不可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射線量モニタ- SVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射線量モニタ- SVシリーズ
環境放射線モニター(シンチレーション式)
空間線量計 DC-100
農業用 壁掛け式多機能モニタ
風速・風量計(風速・風量・温度)
デジタル風速風量計
メーカー岩崎通信機堀場製作所アズワンケニスカスタム東京硝子器械
通常価格46,363-117,748 -52,76582,65047,36429,665 -
通常出荷日5日目〜1日目1日目8日目1日目6日目
商品タイプ放射線測定器放射線測定器放射線測定器関連品風速計風速計
特長シンチレーション式シンチレーション式シンチレーション式---
外形寸法(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)-----
相対指示誤差(校正点にて)(%)±10以内-----
感度1μSv/hにおいて800CPM typ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト