17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

吹管 切断器 中切セフティライト

通常単価(税別)
14,19217,302
税込単価
15,61119,032
通常出荷日:5日目

【特長】・逆火防止機構付でより安全に!・ゴールドライトIIの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番丁

圧力

(MPa)

Stock No.

最小発注数量
アセチレン
酸素:0.3、アセチレン:0.02
DA381001
1個
LPG
酸素:0.3、LPG:0.02
DA381002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,192
( 15,611 )
5日目
17,302
( 19,032 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆火防止機構付でより安全に!
・ゴールドライトIIの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断機です。
・ガス流路に設けられたスパイラル構造が、ガス流量低下を防ぎつつ逆火防止のリスクを低減します。
・絶妙な重量バランスが繊細な操作を可能にします。
・手のフィット感に優れ、現場作業での疲労を軽減します。
・厳しい落下テストをクリヤする、高い強度を有しています。
・「アポロコック」継手と、逆火防止器「アポロミニタックル」を併用すれば、安全性はさらに向上します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低圧式
  • JIS 1形1号相当品
  • JWA認定番号8605-110
  • 全長:430mm
  • 重量:610g
使用火口番丁切断板厚
(mm)
圧力(MPa)
酸素アセチレンLPG
中切火口13~100.30.020.02
210~20
320~30

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 変形やキズの無い、正常な切断火口を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

点火と消火(通常は以下の順序で行ってください。)

点火:最初に、燃料ガスバルブを多めに開いて点火し、次に予熱酸素を開いてから火炎の調整を行ってください。
消火:切断酸素⇒予熱酸素⇒燃料ガスの順序でバルブを閉じ、消火してください。

異常時の処置

万一逆火した場合は、すみやかに予熱酸素⇒燃料ガス⇒切断酸素の順序でバルブを閉じてください。また、切断器の中まで逆火がおよんだ場合は、乾燥したエアで内部のススを除去し、吹管を十分冷やすなどの処置を行ってからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹管 切断器 中切セフティライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹管 切断器 中切セフティライト
切断器 A切セフティライト
切断器 中切ゴールドライトII
吹管 中型溶接器ゴールド
吹管 A1号溶接器
吹管 A2号溶接器
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格14,192-20,100 -22,04120,875 -32,20737,613
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプガス切断器ガス切断器ガス切断器ガス溶接器ガス溶接器ガス溶接器
火口名中切火口A切火口中切火口中溶火口A1号火口A2号火口
使用火口中切火口A切火口中切火口中溶火口A1号火口A2号火口
全長(mm)430486395432490530
重量(kg)0.610.7250.610.5440.830.93
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト