ツール用品技術窓口
【仕様】・商品タイプ:ガス切断器用品・圧力形式:中圧式・使用ガス:アセチレン
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,938円7,483円 ( 8,231円 ) | 5日目 |
7,938円7,483円 ( 8,231円 ) | 5日目 |
7,938円7,483円 ( 8,231円 ) | 5日目 |
7,938円7,483円 ( 8,231円 ) | 5日目 |
7,938円7,483円 ( 8,231円 ) | 5日目 |
9,101円8,317円 ( 9,149円 ) | 5日目 |
9,101円8,317円 ( 9,149円 ) | 5日目 |
9,101円8,317円 ( 9,149円 ) | 5日目 |
9,101円8,317円 ( 9,149円 ) | 5日目 |
9,101円8,317円 ( 9,149円 ) | 5日目 |
【仕様】
・商品タイプ:ガス切断器用品
・圧力形式:中圧式
・使用ガス:アセチレン
| 型番 | 火口名 | 番丁 | 使用ガス | 使用吹管 | 溶接板厚 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1G-1 | A1号 | 1 | アセチレン | A1号溶接器 | 0.5~7 |
| A1G-2 | 2 | ||||
| A1G-3 | 3 | ||||
| A1G-5 | 5 | ||||
| A1G-7 | 7 | ||||
| A2G-10 | A2号 | 10 | A2号溶接器 | 9~35 | |
| A2G-13 | 13 | ||||
| A2G-16 | 16 | ||||
| A2G-20 | 20 | ||||
| A2G-25 | 25 | ||||
| MK-1 | MK | 1 | MK中圧溶接器 | 0.8~35 | |
| MK-3 | 3 | ||||
| MK-7 | 7 | ||||
| MK-13 | 13 | ||||
| MK-20 | 20 |

小池酸素工業
ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,994円~

ヤマト産業
切断器用火口(アセチレン用)
5通常価格(税別):1,700円~

千代田精機
ワンタッチ継手“チヨコック”
0通常価格(税別):1,200円~

阪口製作所
変換ソケット
0通常価格(税別):2,188円

阪口製作所
変換ニップル
0通常価格(税別):2,188円

千代田精機
耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)
0通常価格(税別):35,791円~

パナソニック溶接システム
ガス調整器(CO2/MAG兼用)
0通常価格(税別):24,499円

ウエルドクラフト
タングステン電極棒
0通常価格(税別):3,698円~

小池酸素工業
3号甲溶接器ゴールド
0通常価格(税別):19,782円~