ツール用品技術窓口

確定しました

  • 火口名

    ~mm
  • 番丁

    ~mm
  • 使用ガス

    ~mm
  • 切断板厚(mm)

  • 圧力(MPa)

  • Stock No.

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

厚物切断用火口

通常単価(税別)
116,280
税込単価
127,908
通常出荷日:5日目

【仕様】・商品タイプ:ガス切断器用品・圧力形式:中圧式・使用ガス等に合わせてお選びください。

詳細を確認

型番:

6023-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6023-350の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
火口名
6023
番丁
350
使用ガス
LPG
切断速度(mm/min)
-
切巾(mm)
-
切断板厚(mm)
250~350
予熱酸素圧力(MPa)
-
圧力(MPa)
LPG:0.05
圧力形式
中圧式
Stock No.
DB19402-350
特長1
シャーリング用6023吹管、チップミキシング型

型番リスト

表示件数
型番
6023-350

火口名

番丁

使用ガス

切断速度

(mm/min)

切巾

(mm)

切断板厚

(mm)

予熱酸素圧力

(MPa)

圧力

(MPa)

Stock No.

特長1

最小発注数量
6023
350
LPG
-
-
250~350
-
LPG:0.05
DB19402-350
シャーリング用6023吹管、チップミキシング型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,280
( 127,908 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:ガス切断器用品
・圧力形式:中圧式
・使用ガス等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚物切断用火口の型番6023-350のページです。 型番6023-350に関する仕様情報を記載しております。
厚物切断用火口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚物切断用火口
200型切断火口
100型切断火口
400型切断火口
低圧式切断火口
300型異心型切断火口
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格116,2802,159 -8,051 -8,2922,107 -2,553 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
圧力形式中圧式低圧式中圧式低圧式低圧式低圧式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト