ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

通常単価(税別)
41,226
税込単価
45,349
通常出荷日:7日目

【特長】・二酸化炭素用のヒーター付ダイヤル式流量調整器。・ダイヤル設定方式で瞬時に流量設定でき、従来の...

詳細を確認

型番:

CWH-25D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWH-25Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
使用ガス
炭酸ガス
一次側圧力計(MPa)
25.0
流量調整範囲(L/h)
420~1500(10段階設定)
接続一次側
W22-14山(袋ナット)
接続二次側
M12×1.0(袋ナット) JIS1号ホース差し
重量(kg)
2
設定圧力(MPa)
0.2(固定)
ヒーター用電源
AC100V/200W
Stock No.
DC061201

型番リスト

表示件数
型番
CWH-25D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,226
( 45,349 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二酸化炭素用のヒーター付ダイヤル式流量調整器。
・ダイヤル設定方式で瞬時に流量設定でき、従来のように流量計フロートを合わせる必要がありません。
・必要な流量を目盛にセットするだけで、ダイヤルは確実にロックされます。
・流量一定化の為、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用しています。
・容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。
・流量調整機構は調整器に内蔵されていますので、従来のようなフローメーターなどの吐出物がなく壊れにくい構造です。
・小型軽量でコンパクトな設計とし、装着姿勢も自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用) の型番CWH-25Dのページです。 型番CWH-25Dに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.
低圧式手動ガス溶接器火口
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格41,22626,06634,16618,5731,798 -40,125 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目7日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリーガス調節器
使用ガス炭酸ガス酸素酸素-アセチレン-
一次側圧力計(MPa)25.025.025.0---
流量調整範囲(L/h)420~1500(10段階設定)--0~25-0~25
接続一次側W22-14山(袋ナット)--M12×1.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト