ツール用品技術窓口
パナソニック溶接システム
フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置
パナソニック溶接システム
通常価格(税別):123126円~
通常出荷日:8日目 ~
日動工業
防雨ポッキン延長コード
日動工業
通常価格(税別):8377円~
通常出荷日:1日目
阪口製作所
プロパン調整器R-5
阪口製作所
通常価格(税別):14554円~
通常出荷日:8日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):133333円~
通常出荷日:2日目 ~
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):15439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ヤマト産業
フロート式流量計 FR/FS
ヤマト産業
通常価格(税別):7946円~
通常出荷日:1日目
【特長】・高精度・メンテナンスフリーのダイヤル式流量調整器・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定でき、従来の...
詳細を確認【特長】
・高精度・メンテナンスフリーのダイヤル式流量調整器
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定でき、従来のように流量計フロートを合わせる必要がありません
・必要な流量を目盛にセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます
・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用しています
・容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます
・流量設定機構は調整器に内蔵されていますので、従来のようなフローメーターなどの吐出物がなく壊れにくい構造です
・小型軽量でコンパクトな設計とし、装着姿勢も自由で取り扱い易く、保守点検も容易です
| モデル | 使用ガス | 圧力(MPa) | 流量調整範囲 (l/min) | 接続 | 重量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次側圧力計 | 使用圧力(固定) | 一次側 | 二次側 | |||||
| 容器用 | 風船用 | ヘリウム | 25.0 | 0.35 | 120~260(2段階設定) | CGA350 (0.830-14山左ねじ) | M12×1.0 JIS1号ホース差し | 700 |
| アルゴン・16 | アルゴン | 0.2 | 4~16(10段階設定) | W22-14山(袋ナット) | M12×1.0(袋ナット) JIS1号ホース差し | 600 | ||
| アルゴン・30 | 9~30(10段階設定) | |||||||
| 配管用 | アルゴン・16 | 1.5 | 4~16(10段階設定) | 3/4-16UNF(袋ナット) | ||||
| アルゴン・30 | 9~30(10段階設定) | |||||||
| タンサン・25 | 炭酸ガス | 7~25(10段階設定) | ||||||
乾式安全器設置の義務
高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。
器具の接続と確認
作業終了時の作業

小池酸素工業
ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):24,468円~

ヤマト産業
二段式圧力調整期 FR-1B
0通常価格(税別):25,477円~

ウエルドクラフト
交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ
0通常価格(税別):2,418円~

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
0通常価格(税別):5,280円~

ユタカ
中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ
0通常価格(税別):26,070円~

日酸TANAKA
厚板切断火口 CUT火口
0通常価格(税別):52,079円

酸素アーク工業
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
0通常価格(税別):40,551円

パナソニック溶接システム
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
4通常価格(税別):2,557円~

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):2,045円