17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり

通常単価(税別)
28,05437,292特別価格
税込単価
30,85941,021特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。・ガードハットが衝撃から調整器を護り...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ガス

一次側圧力計

(MPa)

二次側圧力計

(MPa)

標準流量

(Nm3/h)

接続一次側

接続二次側

重量

(kg)

Stock No.

最高使用圧力

最小発注数量
酸素
25.0
2.5
35(0.8MPaのとき)
W23-14山(取付ねじ)
M16×1.5 JIS2号ホース差し
1.7
DC160225
0.99MPa
1個
酸素
25.0
2.5
35(0.8MPaのとき)
W22-14山(袋ナット)
M16×1.5 JIS2号ホース差し
1.7
DC160222
0.99MPa
1個
アセチレン
4.0
0.2
7(0.05MPaのとき)
ガット式
M16×1.5左 JIS3号ホース差し
2.2
DC160228
0.098MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,054
( 30,859 )
5日目
37,29233,432
( 36,775 )
5日目
37,29233,432
( 36,775 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
・ガードハットが衝撃から調整器を護ります。
・フリースライド式ガットなら、より確実に締め付けできます。
・「まもり」タイプには安式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
・「てじめくん」タイプならガスケットがゴムリングの為、手締めでも機密が保たれます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 容器用/容器(ボンベ)にセットし使用する調整器です。
  • 対応ガス/調整器によって使用できるガスが異なります。使用するガスにあった調整器をお選びください。

規格表

容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり 規格表

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 始業前点検として、ご使用前に出流れの確認を行ってください。
  • 接続部分に変形やキズの無い、正しい製品を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

作業終了時の作業

  • 1. 調整器のガス入力元を止める(容器用なら容器弁を閉じる)。
  • 2. 調整器のハンドルを空回りするまで緩める。
  • 3. 風通しの良い場所または周囲の安全を確かめ、酸素バルブを開きガスを抜く。調整器の圧力計が零になった事を確認後、バルブを確実に閉じる。
  • 4. 可燃性ガス(アセチレンガスなど)も同様にガスを抜いた後、バルブを確実に閉じる。
  • 5. ガス抜きは、酸素とアセチレンまたはプロパンを必ず別々に行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり
容器圧力調整器 セフティゴールド-V
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん
ガス容器用圧力調整器 V-F22AR
容器圧力調整器 セフティカスタム
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業日酸TANAKA小池酸素工業
通常価格28,054-21,369 -31,83523,79519,18821,924 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目5日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト