17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,795
税込単価
26,175

【特長】・目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。・ガードハッ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス調節器
  • 使用ガス
    酸素
  • 一次側圧力計 (MPa)
    25.0
  • 二次側圧力計 (MPa)
    2.5
  • 標準流量 (Nm3/h)
    35(0.8MPaのとき)
  • 接続二次側
    M16×1.5 JIS2号ホース差し
  • 重量 (kg)
    1.65
  • 最高使用圧力
    0.99MPa
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    接続一次側

    Stock No.

    最小発注数量
    W23-14山(取付ねじ)
    DC160236
    1個
    W22-14山(袋ナット)
    DC160223
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,795
    ( 26,175 )
    5日目
    23,795
    ( 26,175 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
    ・ガードハットが衝撃から調整器を護ります。
    ・フリースライド式ガットなら、より確実に締め付けできます。
    ・「まもり」タイプには安式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
    ・「てじめくん」タイプならガスケットがゴムリングの為、手締めでも機密が保たれます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん
    容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり
    ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)
    容器圧力調整器 セフティカスタム
    低圧式手動ガス溶接器火口
    中圧式手動ガス溶接器火口
    メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
    通常価格23,79531,83538,40721,924 -1,673 -7,938 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
    使用ガス酸素酸素炭酸ガス-アセチレンアセチレン
    一次側圧力計(MPa)25.025.025.0---
    二次側圧力計(MPa)2.52.5-2.5--
    標準流量(Nm3/h)35(0.8MPaのとき)32(0.8MPaのとき)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト