ツール用品技術窓口

確定しました

配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

通常単価(税別)
13,909
税込単価
15,300
通常出荷日:5日目

【仕様】・断熱圧縮防止機構付き調整器です。・商品タイプ:ガス調節器

型番:

DC041201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC041201の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
使用ガス
酸素
圧力使用範囲(MPa)
0.1~0.7
最高入口圧力(MPa)
0.99
標準流量(Nm3/h)
26(0.4MPaのとき)
接続一次側
3/4-16UNF
接続二次側
M16×1.5
重量(kg)
0.88
Stock No.
DC041201
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DC041201

使用ガス

圧力使用範囲

(MPa)

最高入口圧力

(MPa)

標準流量

(Nm3/h)

接続一次側

接続二次側

重量

(kg)

Stock No.

最小発注数量
酸素
0.1~0.7
0.99
26(0.4MPaのとき)
3/4-16UNF
M16×1.5
0.88
DC041201
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,909
( 15,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・断熱圧縮防止機構付き調整器です。
・商品タイプ:ガス調節器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器の型番DC041201のページです。 型番DC041201に関する仕様情報を記載しております。
配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器
配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ
プリセット式配管用圧力調整器
分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器
アルゴン用圧力調整器
活魚用圧力調整器(酸素用)
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業ヤマト産業日酸TANAKAヤマト産業
通常価格13,90915,050 -21,83820,452 -18,09218,361
通常出荷日5日目5日目〜5日目1日目1日目1日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト