17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SAFETYゲージレス容器圧力調整器
  • DC033001
  • DC033002
  • DC033003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SAFETYゲージレス容器圧力調整器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DC033001

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・断熱圧縮防止機構付き調整器。
・二次側調整圧力の目盛割り振り角度を大きくし、更に微調整がし易くなりました。
・ハンドル側の目盛を合わせるだけで簡単に圧力調整できます。
・圧力計を破損させる心配が無く、現場に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
使用ガス
酸素
圧力使用範囲(MPa)
0.2~0.99
最高一次側圧力(MPa)
15.0
標準流量(Nm3/h)
30(0.8MPaのとき)
接続一次側
W22-14山
接続二次側
M16×1.5
重量(kg)
1.04
Stock No.
DC033001
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト