ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

吹管 L型加熱器

通常単価(税別)
123,839
税込単価
136,223
通常出荷日:5日目

【仕様】・拡散炎タイプです。・圧力(MPa):燃料ガス/0.05

型番:

DA264002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DA264002の仕様・寸法情報

番丁
L型
使用火口
L-L
全長(mm)
1600
圧力(MPa)
燃料ガス:0.05
重量(kg)
2.8
インジェクター
固定
Stock No.
DA264002
仕様
L型加熱器

型番リスト

表示件数
型番
DA264002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,839
( 136,223 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・拡散炎タイプです。
・圧力(MPa):燃料ガス/0.05

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹管 L型加熱器の型番DA264002のページです。 型番DA264002に関する仕様情報を記載しております。
吹管 L型加熱器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹管 L型加熱器
吹管 M型加熱器
吹管 A1号溶接器
吹管 A2号溶接器
切断器 中切ゴールドライトII
切断器 A切ゴールドライトII
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格123,83980,80032,20737,61322,04126,125
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
番丁L型M型バルブ式バルブ式アセチレンアセチレン
使用火口L-LL-M/L-MKA1号火口A2号火口中切火口A切火口
全長(mm)1600700490530395477
圧力(MPa)燃料ガス:0.05燃料ガス:0.05アセチレン:0.01アセチレン:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02
重量(kg)2.80.880.830.930.610.76
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト