ツール用品技術窓口
【特長】
・チップミキシング方式の溶接用吹管です。
・チップミキシング方式の為、逆火しづらく安全です。
| 使用火口 | 番丁 | 溶接板厚 (mm) | 圧力(MPa) | |
|---|---|---|---|---|
| 酸素 | アセチレン | |||
| A1号火口 | 1 | 0.5~1 | 0.1 | 0.01 |
| 2 | 1~2 | 0.15 | ||
| 3 | 2~3 | 0.18 | ||
| 5 | 4~5 | 0.2 | ||
| 7 | 5~7 | 0.23 | ||
乾式安全器設置の義務
高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。
器具の接続と確認
点火と消火(通常は以下の順序で行ってください。)
点火:最初に、燃料ガスバルブを多めに開いて点火し、次に予熱酸素を開いてから火炎の調整を行ってください。
消火:切断酸素⇒予熱酸素⇒燃料ガスの順序でバルブを閉じ、消火してください。
異常時の処置
万一逆火した場合は、すみやかに予熱酸素⇒燃料ガス⇒切断酸素の順序でバルブを閉じてください。また、切断器の中まで逆火がおよんだ場合は、乾燥したエアで内部のススを除去し、吹管を十分冷やすなどの処置を行ってからご使用ください。

小池酸素工業
ガス溶断用ワンタッチ継手 アポロコック

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマト産業
切断器用火口(アセチレン用)
5通常価格(税別):1,700円~

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,994円~

千代田精機
ワンタッチ継手“チヨコック”
0通常価格(税別):1,200円~

阪口製作所
変換ニップル
0通常価格(税別):2,188円

パナソニック溶接システム
ガス調整器(CO2/MAG兼用)
0通常価格(税別):24,499円

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 水冷水ホース
0通常価格(税別):5,487円~

ウエルドクラフト
タングステン電極棒
0通常価格(税別):3,698円~

小池酸素工業
3号甲溶接器ゴールド
0通常価格(税別):19,782円~

小池酸素工業
中圧式手動ガス溶接器火口
0通常価格(税別):7,938円~