17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

400型ガウジング火口(A切吹管用)

通常単価(税別)
14,62318,844
税込単価
16,08520,728
通常出荷日:5日目

【特長】・低圧式・溶接幅:7~12.5mm、溶削深さ:2~7mm・A切吹管への装着には、205アダプタ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

火口名

番丁

使用ガス

Stock No.

仕様

最小発注数量
411
1
アセチレン
DB84101-1
ストレート型
1個
411
2
アセチレン
DB84101-2
ストレート型
1個
411
3
アセチレン
DB84101-3
ストレート型
1個
413
1
アセチレン
DB84103-1
ベンド型
1個
413
2
アセチレン
DB84103-2
ベンド型
1個
413
3
アセチレン
DB84103-3
ベンド型
1個
461
1
LPG
DB84401-1
ストレート型
1個
461
2
LPG
DB84401-2
ストレート型
1個
461
3
LPG
DB84401-3
ストレート型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,623
( 16,085 )
5日目
14,623
( 16,085 )
5日目
14,623
( 16,085 )
5日目
18,844
( 20,728 )
5日目
18,844
( 20,728 )
5日目
18,844
( 20,728 )
5日目
18,844
( 20,728 )
5日目
18,844
( 20,728 )
5日目
18,844
( 20,728 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧式
・溶接幅:7~12.5mm、溶削深さ:2~7mm
・A切吹管への装着には、205アダプターが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400型ガウジング火口(A切吹管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400型ガウジング火口(A切吹管用)
100型ガウジング火口(スキルカット-250用)
400型切断火口
切断器 A切セフティライト
吹管 A1号溶接器
吹管 A2号溶接器
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格14,623-12,897 -8,29220,100 -32,20737,613
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
火口タイプガウジング火口ガウジング火口----
溶削深さ(mm)2~72~8.5----
溶削幅(mm)7~12.57~17.5----
圧力形式低圧式低圧式低圧式低圧式低圧式低圧式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト