17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3号甲溶接器ゴールド

通常単価(税別)
19,78233,168特別価格
税込単価
21,76036,485特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。・ワークの厚さに応じて吹管を選定下さい。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番丁

全長

(mm)

Stock No.

仕様

最小発注数量
火口付
300
DA111003
火口付
1個
火口無
360
DA111004
火口無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,16828,225
( 31,048 )
5日目
19,782
( 21,760 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。
・ワークの厚さに応じて吹管を選定下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • DA111003(火口付)、DA111004(火口なし)
  • 低圧式
  • JIS B形相当品
  • 全長:300mm
  • 重量:510g
使用火口番丁溶接板厚
(mm)
圧力(MPa)
酸素アセチレン
3号甲火口25~0.50.10.02
500.5~1.50.15
751.5~2.00.2
1002.0~2.50.25
1502.5~4.00.3

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 変形やキズの無い、正常な切断火口を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

点火と消火(通常は以下の順序で行ってください。)

点火:最初に、燃料ガスバルブを多めに開いて点火し、次に予熱酸素を開いてから火炎の調整を行ってください。
消火:切断酸素⇒予熱酸素⇒燃料ガスの順序でバルブを閉じ、消火してください。

異常時の処置

万一逆火した場合は、すみやかに予熱酸素⇒燃料ガス⇒切断酸素の順序でバルブを閉じてください。また、切断器の中まで逆火がおよんだ場合は、乾燥したエアで内部のススを除去し、吹管を十分冷やすなどの処置を行ってからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3号甲溶接器ゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3号甲溶接器ゴールド
吹管 中型溶接器ゴールド
吹管 A1号溶接器
吹管 A2号溶接器
切断器 中切ゴールドライトII
切断器 A切ゴールドライトII
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格19,782-20,875 -32,20737,61322,04126,125
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプガス溶接器ガス溶接器ガス溶接器ガス溶接器ガス切断器ガス切断器
火口名3号甲火口中溶火口A1号火口A2号火口中切火口A切火口
使用火口3号甲火口中溶火口A1号火口A2号火口中切火口A切火口
圧力(MPa)アセチレン:0.02アセチレン:0.02アセチレン:0.01アセチレン:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02
重量(kg)0.510.5440.830.930.610.76

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト