17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

200型切断火口

通常単価(税別)
2,3383,317
税込単価
2,5723,649
通常出荷日:7日目

【仕様】・商品タイプ:ガス切断器用品・切断板厚(mm):3~30・圧力形式:低圧式

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

火口名

番丁

使用ガス

Stock No.

最小発注数量
202
1
アセチレン
DB12101-1
1個
202
2
アセチレン
DB12101-2
1個
202
3
アセチレン
DB12101-3
1個
206
1
LPG
DB12401-1
1個
206
2
LPG
DB12401-2
1個
206
3
LPG
DB12401-3
1個
252
1
アセチレン
DB12102-1
1個
252
2
アセチレン
DB12102-2
1個
256
1
LPG
DB12402-1
1個
256
2
LPG
DB12402-2
1個
256
3
LPG
DB12402-3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,338
( 2,572 )
7日目
2,347
( 2,582 )
7日目
2,347
( 2,582 )
7日目
2,863
( 3,149 )
7日目
2,855
( 3,141 )
7日目
2,863
( 3,149 )
7日目
3,295
( 3,625 )
7日目
3,304
( 3,634 )
7日目
3,317
( 3,649 )
7日目
3,317
( 3,649 )
7日目
3,317
( 3,649 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:ガス切断器用品
・切断板厚(mm):3~30
・圧力形式:低圧式

商品情報

製品特長・仕様

規格表

200型切断火口 規格表

注意・禁止事項

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 変形やキズの無い、正常な切断火口を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。
  • 火口の清掃には専用の掃除針をご使用ください。
  • 安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
    火口当り部のキズ、及び先端部のノズル、カバーに芯ぶれのない事を確認の上ご使用ください。
    出口孔(予熱酸素孔、切断酸素孔など)が、スパッター等により塞がれていない事をご確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200型切断火口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200型切断火口
400型切断火口
100型切断火口
300型異心型切断火口
低圧式切断火口
厚物切断用火口
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格2,338-7,8177,639 -2,377 -2,276 -129,625
通常出荷日7日目5日目5日目7日目7日目14日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
切断板厚(mm)3~305~50----
圧力形式低圧式低圧式中圧式低圧式低圧式中圧式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト