102 | 0 | ストレート火口 | アセチレン | 660~550 | 5~10 | 酸素:0.2、アセチレン:0.02 | 1200 | 410 | アセチレン:370 | DB11101-0 | - | 1個 |
102 | 00 | ストレート火口 | アセチレン | - | - | - | - | - | - | DB11101-00 | - | 1個 |
102 | 1 | ストレート火口 | アセチレン | 550~490 | 10~15 | 酸素:0.25、アセチレン:0.02 | 2100 | 480 | アセチレン:430 | DB11101-1 | - | 1個 |
102 | 2 | ストレート火口 | アセチレン | 490~400 | 15~30 | 酸素:0.3、アセチレン:0.02 | 3400 | 480 | アセチレン:430 | DB11101-2 | - | 1個 |
102 | 3 | ストレート火口 | アセチレン | 400~350 | 30~40 | 酸素:0.3、アセチレン:0.02 | 4300 | 480 | アセチレン:430 | DB11101-3 | - | 1個 |
102 | 4 | ストレート火口 | アセチレン | 350~320 | 40~50 | 酸素:0.35、アセチレン:0.025 | 6500 | 550 | アセチレン:500 | DB11101-4 | - | 1個 |
102 | 5 | ストレート火口 | アセチレン | 320~200 | 50~100 | 酸素:0.4、アセチレン:0.03 | 11000 | 690 | アセチレン:630 | DB11101-5 | - | 1個 |
102 | 6 | ストレート火口 | アセチレン | 200~150 | 100~150 | 酸素:0.4、アセチレン:0.035 | 15000 | 770 | アセチレン:700 | DB11101-6 | - | 1個 |
102 | 8 | ストレート火口 | アセチレン | - | - | - | - | - | - | DB11101-8 | - | 1個 |
102-D5 | 0 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | 700~625 | 05~10 | 酸素:0.5、アセチレン:0.02 | 1600 | 520 | アセチレン:470 | DB11103-0 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D5 | 00 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | - | - | - | - | - | - | DB11103-00 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D5 | 1 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | 625~550 | 10~15 | 酸素:0.5、アセチレン:0.02 | 2400 | 600 | アセチレン:550 | DB11103-1 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D5 | 2 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | 550~475 | 15~30 | 酸素:0.5、アセチレン:0.02 | 3600 | 600 | アセチレン:550 | DB11103-2 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D5 | 3 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | 475~425 | 30~40 | 酸素:0.5、アセチレン:0.02 | 4800 | 600 | アセチレン:550 | DB11103-3 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D5 | 4 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | 425~350 | 40~50 | 酸素:0.5、アセチレン:0.02 | 5600 | 750 | アセチレン:680 | DB11103-4 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D5 | 5 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | 350~250 | 50~100 | 酸素:0.5、アセチレン:0.025 | 8800 | 860 | アセチレン:780 | DB11103-5 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D5 | 6 | 5Kダイバージェント火口 | アセチレン | 250~175 | 100~150 | 酸素:0.5、アセチレン:0.03 | 13500 | 950 | アセチレン:860 | DB11103-6 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
102-D7 | 1 | 7Kダイバージェント火口 | アセチレン | 680~600 | 10~15 | 酸素:0.7、アセチレン:0.02 | 2500 | 600 | アセチレン:550 | DB11104-1 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
102-D7 | 2 | 7Kダイバージェント火口 | アセチレン | 600~500 | 15~30 | 酸素:0.7、アセチレン:0.02 | 3800 | 600 | アセチレン:550 | DB11104-2 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
102-D7 | 3 | 7Kダイバージェント火口 | アセチレン | 500~450 | 30~40 | 酸素:0.7、アセチレン:0.02 | 5400 | 600 | アセチレン:550 | DB11104-3 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
102-D7 | 4 | 7Kダイバージェント火口 | アセチレン | 450~400 | 40~50 | 酸素:0.7、アセチレン:0.02 | 7300 | 750 | アセチレン:680 | DB11104-4 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
102-D7 | 5 | 7Kダイバージェント火口 | アセチレン | 400~260 | 50~100 | 酸素:0.7、アセチレン:0.025 | 10000 | 860 | アセチレン:780 | DB11104-5 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
102-D7 | 6 | 7Kダイバージェント火口 | アセチレン | 260~180 | 100~150 | 酸素:0.7、アセチレン:0.03 | 14000 | 950 | アセチレン:860 | DB11104-6 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
102-D7 | 8 | 7Kダイバージェント火口 | アセチレン | - | - | - | - | - | - | DB11104-8 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
103 | 0 | ストレート火口 | エチレン | 660~550 | 5~10 | 酸素:0.3、エチレン:0.02 | 1200 | 800 | エチレン:460 | DB11701-0 | - | 1個 |
103 | 1 | ストレート火口 | エチレン | 550~490 | 10~15 | 酸素:0.35、エチレン:0.02 | 2100 | 800 | エチレン:460 | DB11701-1 | - | 1個 |
103 | 2 | ストレート火口 | エチレン | 490~400 | 15~30 | 酸素:0.35、エチレン:0.025 | 3400 | 900 | エチレン:500 | DB11701-2 | - | 1個 |
103 | 3 | ストレート火口 | エチレン | 400~350 | 30~40 | 酸素:0.35、エチレン:0.025 | 4300 | 900 | エチレン:500 | DB11701-3 | - | 1個 |
103 | 4 | ストレート火口 | エチレン | 350~320 | 40~50 | 酸素:0.35、エチレン:0.35 | 6500 | 1200 | エチレン:660 | DB11701-4 | - | 1個 |
103 | 5 | ストレート火口 | エチレン | 320~200 | 50~100 | 酸素:0.4、エチレン:0.035 | 11000 | 1200 | エチレン:660 | DB11701-5 | - | 1個 |
103 | 6 | ストレート火口 | エチレン | 200~150 | 100~150 | 酸素:0.4、エチレン:0.035 | 15000 | 2200 | エチレン:1280 | DB11701-6 | - | 1個 |
103-D7 | 0 | 7Kダイバージェント火口 | エチレン | 750~680 | 05~10 | 酸素:0.7、エチレン:0.02 | 1100 | 800 | エチレン:460 | DB11703-0 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
103-D7 | 2 | 7Kダイバージェント火口 | エチレン | 600~500 | 15~30 | 酸素:0.7、エチレン:0.025 | 3800 | 900 | エチレン:500 | DB11703-2 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
103-D7 | 3 | 7Kダイバージェント火口 | エチレン | 500~450 | 30~40 | 酸素:0.7、エチレン:0.025 | 5400 | 900 | エチレン:500 | DB11703-3 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
103-D7 | 4 | 7Kダイバージェント火口 | エチレン | 450~400 | 40~50 | 酸素:0.7、エチレン:0.035 | 7300 | 1200 | エチレン:660 | DB11703-4 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
103-D7 | 6 | 7Kダイバージェント火口 | エチレン | 260~180 | 100~150 | 酸素:0.7、エチレン:0.035 | 14000 | 2200 | エチレン:1280 | DB11703-6 | O/M/Sに該当しない標準ダイバージェント火口、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A | 0 | ストレート火口 | 水素 | 660~550 | 5~10 | 酸素:0.2、水素:0.02 | 1200 | 260 | 水素:850 | DB11901-0 | - | 1個 |
105A | 1 | ストレート火口 | 水素 | 550~490 | 10~15 | 酸素:0.25、水素:0.02 | 2100 | 260 | 水素:850 | DB11901-1 | - | 1個 |
105A | 2 | ストレート火口 | 水素 | 490~400 | 15~30 | 酸素:0.3、水素:0.02 | 3400 | 300 | 水素:1000 | DB11901-2 | - | 1個 |
105A | 3 | ストレート火口 | 水素 | 400~350 | 30~40 | 酸素:0.3、水素:0.02 | 4300 | 300 | 水素:1000 | DB11901-3 | - | 1個 |
105A | 4 | ストレート火口 | 水素 | 350~320 | 40~50 | 酸素:0.35、水素:0.03 | 6500 | 400 | 水素:1350 | DB11901-4 | - | 1個 |
105A | 5 | ストレート火口 | 水素 | 320~200 | 50~100 | 酸素:0.4、水素:0.03 | 11000 | 400 | 水素:1350 | DB11901-5 | - | 1個 |
105A-5 | 1 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | 625~550 | 10~15 | 酸素:0.5、水素:0.02 | 2400 | 260 | 水素:850 | DB11902-1 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-5 | 2 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | 550~475 | 15~30 | 酸素:0.5、水素:0.025 | 3600 | 300 | 水素:1000 | DB11902-2 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-5 | 3 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | 475~425 | 30~40 | 酸素:0.5、水素:0.025 | 4800 | 300 | 水素:1000 | DB11902-3 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-5 | 4 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | 425~350 | 40~50 | 酸素:0.5、水素:0.03 | 5600 | 400 | 水素:1350 | DB11902-4 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-5 | 5 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | 350~250 | 50~100 | 酸素:0.5、水素:0.03 | 8800 | 400 | 水素:1350 | DB11902-5 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-5 | 6 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11902-6 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-5 | 8 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11902-8 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-7 | 0 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | 750~680 | 5~10 | 酸素:0.7、水素:0.02 | 1100 | 260 | 水素:850 | DB11903-0 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-7 | 2 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | 600~500 | 15~30 | 酸素:0.7、水素:0.025 | 3800 | 300 | 水素:1000 | DB11903-2 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-7 | 3 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | 500~450 | 30~40 | 酸素:0.7、水素:0.025 | 5400 | 300 | 水素:1000 | DB11903-3 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-7 | 5 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | 400~360 | 50~100 | 酸素:0.7、水素:0.03 | 10000 | 400 | 水素:1350 | DB11903-5 | 吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-O5 | 2 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11905-2 | クイックトーチ用、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-O5 | 3 | 5Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11905-3 | クイックトーチ用、吹管入口の切断酸素圧力が0.5MPa | 1個 |
105A-O7 | 0 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11907-0 | クイックトーチ用、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-O7 | 1 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11907-1 | クイックトーチ用、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-O7 | 3 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11907-3 | クイックトーチ用、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-O7 | 4 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11907-4 | クイックトーチ用、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |
105A-O7 | 5 | 7Kダイバージェント火口 | 水素 | - | - | - | - | - | - | DB11907-5 | クイックトーチ用、吹管入口の切断酸素圧力が0.7MPa(7kgf/cm3) | 1個 |