17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

100型ガウジング火口(スキルカット-250用)

通常単価(税別)
12,89724,145
税込単価
14,18726,560
通常出荷日:5日目

【特長】・低圧式・溶削幅:7~17.5mm・溶削深さ:2~8.5mm

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

火口名

番丁

使用ガス

切断酸素孔

(mm)

Stock No.

特長1

最小発注数量
111
6
アセチレン
2.7
DB81101-6
ストレート型
1個
111
7
アセチレン
3.0
DB81101-7
ストレート型
1個
111
8
アセチレン
3.4
DB81101-8
ストレート型
1個
111
9
アセチレン
-
DB81101-9
ストレート型
1個
111
10
アセチレン
-
DB81101-10
ストレート型
1個
111
11
アセチレン
-
DB81101-11
ストレート型
1個
111
13
アセチレン
-
DB81101-13
ストレート型
1個
111
14
アセチレン
-
DB81101-14
ストレート型
1個
113
6
アセチレン
-
DB81103-6
ベンド型
1個
113
7
アセチレン
-
DB81103-7
ベンド型
1個
113
8
アセチレン
-
DB81103-8
ベンド型
1個
113
9
アセチレン
-
DB81103-9
ベンド型
1個
113
10
アセチレン
-
DB81103-10
ベンド型
1個
113
12
アセチレン
-
DB81103-12
ベンド型
1個
113
13
アセチレン
-
DB81103-13
ベンド型
1個
113
14
アセチレン
-
DB81103-14
ベンド型
1個
161
6
LPG
2.7
DB81401-6
ストレート型
1個
161
8
LPG
3.4
DB81401-8
ストレート型
1個
161
9
LPG
-
DB81401-9
ストレート型
1個
163
6
LPG
-
DB81452-6
ベンド型
1個
163
7
LPG
-
DB81452-7
ベンド型
1個
163
8
LPG
-
DB81452-8
ベンド型
1個
163
9
LPG
-
DB81452-9
ベンド型
1個
163
10
LPG
-
DB81452-10
ベンド型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,897
( 14,187 )
5日目
12,897
( 14,187 )
5日目
12,897
( 14,187 )
5日目
12,897
( 14,187 )
5日目
13,659
( 15,025 )
5日目
13,659
( 15,025 )
5日目
13,659
( 15,025 )
5日目
13,659
( 15,025 )
5日目
14,288
( 15,717 )
5日目
14,288
( 15,717 )
5日目
15,119
( 16,631 )
5日目
14,288
( 15,717 )
5日目
14,916
( 16,408 )
5日目
15,037
( 16,541 )
5日目
15,037
( 16,541 )
5日目
15,037
( 16,541 )
5日目
23,284
( 25,612 )
5日目
23,284
( 25,612 )
5日目
23,284
( 25,612 )
5日目
24,145
( 26,560 )
5日目
24,145
( 26,560 )
5日目
24,145
( 26,560 )
5日目
24,145
( 26,560 )
5日目
24,145
( 26,560 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧式
・溶削幅:7~17.5mm
・溶削深さ:2~8.5mm

商品情報

製品特長・仕様

規格表

100型ガウジング火口(スキルカット-250用) 規格表

注意・禁止事項

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 変形やキズの無い、正常な切断火口を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。
  • 火口の清掃には専用の掃除針をご使用ください。
  • 安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
    火口当り部のキズ、及び先端部のノズル、カバーに芯ぶれのない事を確認の上ご使用ください。
    出口孔(予熱酸素孔、切断酸素孔など)が、スパッター等により塞がれていない事をご確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100型ガウジング火口(スキルカット-250用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100型ガウジング火口(スキルカット-250用)
400型ガウジング火口(A切吹管用)
切断器 スキルカット-250
切断器 スキルカット-100
100型切断火口
200型切断火口
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格12,897-14,623 -32,68725,125 -8,051 -2,159 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
火口タイプガウジング火口ガウジング火口----
溶削深さ(mm)2~8.52~7----
溶削幅(mm)7~17.57~12.5----
圧力形式低圧式低圧式中圧式中圧式中圧式低圧式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト