ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DESCO 静電気防止テープ 79210~79278

通常単価(税別)
3,616
税込単価
3,978
通常出荷日:5日目

【特長】・ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)【用途】・静...

詳細を確認

型番:

79278
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

79278の仕様・寸法情報

幅(mm)
51
長さ(m)
65.8
芯径(mm)
76
厚さ総計
0.060 mm (DIN)、2.4 mil (ASTM)
トラスココード
859-0225
材質
導電性ポリシロキサイド接着剤

型番リスト

表示件数
型番
79278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,616
( 3,978 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
【用途】
・静電気に敏感な電子部品の梱包に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DESCO 静電気防止テープ 79210~79278の型番79278のページです。 型番79278に関する仕様情報を記載しております。
DESCO 静電気防止テープ 79210~79278のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO 静電気防止テープ 79210~79278
DESCO 静電気防止テープ 79200~79206
静電気帯電防止マット RELE2
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15
間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ
静電気衝撃防止ハイテクラバー
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANアズワンエスコアキレスアズワン
通常価格3,61663778,450 -3,3698,650 -630
通常出荷日5日目4日目12日目〜1日目1日目〜1日目
幅(mm)51131000305050
長さ(m)65.832.91055063
芯径(mm)7625----
厚さ総計0.060 mm (DIN)、2.4 mil (ASTM)0.060 mm (DIN)、2.4 mil (ASTM)----
トラスココード859-0225859-0216----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング