ツール用品技術窓口

接地経路常時モニター 19651

通常単価(税別)
31,146
税込単価
34,261
通常出荷日:1日目

19651は作業者1名と作業台1台の設置経路の安全性を常時監視するための装置です。【特長】・リストスト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 幅 (mm)
    98
  • 奥行 (mm)
    53
  • 高さ (mm)
    23
  • トラスココード
    113-4901
  • 質量(g)
    34
  • 材質
    プラスチック
  • 付属品
    マットモニターコード、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ、ナベネジ、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター、校正証明書、取扱説明書

ご注意

  • リストストラップは付属しません。別途ご用意ください。
  • リモートアラーム 19653についてミスミでの取り扱いはありません。

型番:

19651
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
※常時モニター 19651に対応するメーカー推奨のリストストラップについては以下をご覧ください。
アジャスタブルリストストラップ 2324R
アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R

19651の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
幅(mm)
98
奥行(mm)
53
高さ(mm)
23
トラスココード
113-4901
質量(g)
34
材質
プラスチック
付属品
マットモニターコード、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ、ナベネジ、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター、校正証明書、取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,146
( 34,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

19651は作業者1名と作業台1台の設置経路の安全性を常時監視するための装置です。
【特長】
・リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
・作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。
・ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にできます。

ご注意

  • リストストラップは付属しません。別途ご用意ください。
  • リモートアラーム 19653についてミスミでの取り扱いはありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地経路常時モニター 19651の型番19651のページです。 型番19651に関する仕様情報を記載しております。
接地経路常時モニター 19651のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q定期校正は必要ですか?
A
メーカーは1年ごとの定期校正を推奨しています。校正についてはDESCO ASIAのWebサイトで品番「CAL-8505」を指定することで依頼可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地経路常時モニター 19651
デジタル表面抵抗測定セット
電界電位測定セット 770717
チャージプレートモニター F-237
導電性テープ
電極 F-101-TA
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANホーザンホーザンホーザン
通常価格31,146221,887296,620150,181 -2,900 -26,104
通常出荷日1日目1日目8日目3日目〜3日目11日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器-静電気測定器
幅(mm)98100----
奥行(mm)5332----
高さ(mm)23210----
トラスココード113-4901171-7522338-0561---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング