17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m 09190

DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m

通常単価(税別)
8,183
税込単価
9,001
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気に敏感な製品を扱う部屋に入る前に検査を行います。・ボタン一つでフットウェア試験、リスト...

詳細を確認
  • コード全長 (cm)
    183
  • トラスココード
    859-0159
  • テストオペレーターの接地経路
    リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム

型番:

09190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

09190の仕様・寸法情報

コード全長(cm)
183
トラスココード
859-0159
テストオペレーターの接地経路
リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
09190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,183
( 9,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気に敏感な製品を扱う部屋に入る前に検査を行います。
・ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83mの型番09190のページです。 型番09190に関する仕様情報を記載しております。
DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m
DESCO 接地 リストストラップ 作業台用
DESCO プレミアム金属製リストストラップ
アジャスタブルリストストラップ 2324R
リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス
アースターミナル F-126
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANアズワンホーザン
通常価格8,1833,3005,9923,0453,5601,060
通常出荷日4日目1日目7日目4日目1日目2日目
コード全長(cm)183---180200
トラスココード859-0159828-7062859-0152849-9621--
テストオペレーターの接地経路リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング