17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRAD 90+首振りツイストギアレンチ

通常単価(税別)
2,2502,450
税込単価
2,4752,695
通常出荷日:3日目

【特長】ツイストボディのため握りやすく、力がかけやすいです。V溝加工とノンスリップ加工でボルト、ナット...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    3.6
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体材質
    本体・ギヤ部:クロムバナジウム鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 最大トルク値(ラチェット)(N・m)

  • 最大トルク値(スパナ)(N・m)

  • コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

最大トルク値(ラチェット)

(N・m)

最大トルク値(スパナ)

(N・m)

コード

JANコード

最小発注数量
230
17
267
139
330178
4954458304516
1個
245
19
323
186
330179
4954458304523
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ツイストボディのため握りやすく、力がかけやすいです。
V溝加工とノンスリップ加工でボルト、ナットに力が伝わりやすいです。
送り角度が3.6度と、狭い場所での作業にも適しています。
首振りタイプで向き、方向に左右されにくく作業がしやすいです。
【用途】
ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。
本締め作業にもお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRAD 90+首振りツイストギアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRAD 90+首振りツイストギアレンチ
TRAD 90+ツイストギアレンチ
両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°
コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP
コンビネーションスパナセット CS/CSB
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
メーカーTRADTRADTONEエスコTONEトラスコ中山
通常価格2,250-1,500 -5,700 -2,950 -7,862 -1,313 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目5日目4日目
種類コンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)3.63.615131515
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング