17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

六角棒L形レンチ
TONE
コンビネーションラチェットレンチ JOKER
WERA
超硬ロングホールカッター
大見工業

TRAD 90+ツイストギアレンチ

通常単価(税別)
1,5002,000特別価格
税込単価
1,6502,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ツイストボディのため握りやすく、力がかけやすいです。V溝加工とノンスリップ加工でボルト、ナット...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    3.6
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体材質
    本体・ギヤ部:クロムバナジウム鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 最大トルク値(ラチェット)(N・m)

  • 最大トルク値(スパナ)(N・m)

  • コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

最大トルク値(ラチェット)

(N・m)

最大トルク値(スパナ)

(N・m)

コード

JANコード

最小発注数量
190
14
158
86
330169
4954458304431
1個
145
19
323
186
330171
4954458304455
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,5001,455
( 1,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0001,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ツイストボディのため握りやすく、力がかけやすいです。
V溝加工とノンスリップ加工でボルト、ナットに力が伝わりやすいです。
送り角度が3.6度と、狭い場所での作業にも適しています。
【用途】
ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。
本締め作業にもお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRAD 90+ツイストギアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRAD 90+ツイストギアレンチ
45°×6°ロングめがねレンチ
ASH 両口メガネレンチ
メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
両口フレアナットレンチ
メーカーTRADKTC(京都機械工具)旭金属工業SK-11トラスコ中山HAZET
通常価格1,500-1,687 -1,973 -5,0151,313 -6,669 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜5日目4日目1日目〜
種類コンビネーション両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)3.645×645-1515
単品・セット区分単品単品単品-単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング