ツール用品技術窓口

職人作 ツールケース 4丁差し STC-002
  • STC-002
  • 背面

職人作 ツールケース 4丁差し

通常単価(税別)
1,814
税込単価
1,995
通常出荷日:1日目

【特長】・好みの位置で固定可能な固定用スリット穴付の4丁差しツールケースです。

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質(生地)
    ポリエステル、樹脂板、人工レザー
  • 材質(金具)
    スチール
  • 外寸(約) (mm)
    全長260×幅85
  • 質量 (g)
    約100
  • カラー
  • 仕様1
    4丁差し
  • 仕様2
    出し入れスムーズ・固定用スリット穴付
  • 用途
    工具等の収納に
  • 適応ベルト幅/通常のベルト通し部の場合 (mm)
    約60
  • 適応ベルト幅/スリット穴で固定する場合 (mm)
    約50

ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

型番:

STC-002
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STC-002の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質(生地)
ポリエステル、樹脂板、人工レザー
材質(金具)
スチール
外寸(約)(mm)
全長260×幅85
質量(g)
約100
カラー
仕様1
4丁差し
仕様2
出し入れスムーズ・固定用スリット穴付
用途
工具等の収納に
適応ベルト幅/通常のベルト通し部の場合(mm)
約60
適応ベルト幅/スリット穴で固定する場合(mm)
約50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STC-002
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,814
( 1,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・好みの位置で固定可能な固定用スリット穴付の4丁差しツールケースです。

ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

職人作 ツールケース 4丁差しの型番STC-002のページです。 型番STC-002に関する仕様情報を記載しております。
職人作 ツールケース 4丁差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
職人作 ツールケース 4丁差し
職人作 ツールケース 1丁差し
職人作 ツールケース 5丁差し
職人作 充電ドリルケース
職人作 電工袋2段
ツールケース 7丁差し
メーカー職人作職人作職人作職人作職人作職人作
通常価格1,8141,3792,0102,1113,3792,620
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
材質(生地)ポリエステル、樹脂板、人工レザーポリエステル、樹脂板、人工レザーポリエステル、樹脂板、人工レザーポリエステル、樹脂板、人工レザーポリエステル、人工レザーポリエステル、樹脂板、人工レザー
材質(金具)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外寸(約)(mm)全長260×幅85全長260×幅85全長285×幅90全長280×幅85全長260×幅185×奥行120全長280×幅90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト