ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
トラスコ中山 S型透明コンテナ |
|
アステージ なんでもトレー |
|
トラスコ中山 小型樹脂ケース マスターボックス |
|
トラスコ中山 Fシリーズコンテナ(本体) |





【特長】
・取り出しやすく見やすい内側構造(底面は白色)。
・底部はR型加工でスレ防止。
・レザー部分は撥水仕様。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DBLTACT
店舗用ポケット
0通常価格(税別):987円

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

マーベル
ツールバッグ MTB-3A
0通常価格(税別):6,902円

WORKMASTER-A
WORKMASTER-α コンパクトポケット
0通常価格(税別):989円

ワークマスター
WORKMASTER EVAケース カラビナ付
0通常価格(税別):471円

フジ矢
布製工具ケース 迷彩
0通常価格(税別):1,616円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~