ツール用品技術窓口

職人作 スリット式帆布腰袋 黒

通常単価(税別)
3,018
税込単価
3,320
通常出荷日:1日目

【特長】・Y型ハーネス対応型。・各所に補強材を施し、耐久力に優れる。・内側にポケットがなく、手の出し入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質(生地)
    帆布、スウェード
  • 材質(金具)
    スチール
  • 外寸(約) (mm)
    全長295×幅205×奥行120
  • 質量 (g)
    約290
  • Y型ハーネス対応可能
    幅約70mm
  • カラー
  • 用途
    工具等の収納に

ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

型番:

SHB-110BK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHB-110BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質(生地)
帆布、スウェード
材質(金具)
スチール
外寸(約)(mm)
全長295×幅205×奥行120
質量(g)
約290
Y型ハーネス対応可能
幅約70mm
カラー
用途
工具等の収納に
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHB-110BK
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,018
( 3,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Y型ハーネス対応型。
・各所に補強材を施し、耐久力に優れる。
・内側にポケットがなく、手の出し入れがスムーズ。
・底部はR型加工でスレ防止。

ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

職人作 スリット式帆布腰袋 黒の型番SHB-110BKのページです。 型番SHB-110BKに関する仕様情報を記載しております。
職人作 スリット式帆布腰袋 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
職人作 スリット式帆布腰袋 黒
職人作 スリット式帆布腰袋 紺
職人作 電工袋2段
職人作 電工袋2段 工具差付
職人作 ツールケース 1丁差し
職人作 ツールケース 4丁差し
メーカー職人作職人作職人作職人作職人作職人作
通常価格3,0183,0183,3793,4611,3791,814
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
材質(生地)帆布、スウェード帆布、スウェードポリエステル、人工レザーポリエステル、人工レザーポリエステル、樹脂板、人工レザーポリエステル、樹脂板、人工レザー
材質(金具)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外寸(約)(mm)全長295×幅205×奥行120全長285×幅205×奥行120全長260×幅185×奥行120全長255×幅185×奥行150全長260×幅85全長260×幅85
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト