17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

職人作 ハイスリム接続コード

通常単価(税別)
1,635
税込単価
1,799
通常出荷日:1日目

【特長】・チョイ長仕様でテンションを軽減します。・ラチェットレンチ等の小さな穴向きです。・紛失防止に。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • ブラック
  • 長さ (mm)
    660
  • 高さ (mm)
    20
  • 幅 (mm)
    20
  • 仕様1
    ナス環とワイヤー形状のペア
  • 自然長 (mm)
    (約)650
  • 最大伸長 (mm)
    (約)1,540
  • 用途
    携帯物の落下防止に
  • 耐荷重 (Kg)
    1

ご注意

  • 牽引や吊り下げ目的には使用できません。
  • ゴム部分に亀裂等が見られる場合は使用を中止してください。

型番:

STH-05
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STH-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
ブラック
長さ(mm)
660
高さ(mm)
20
幅(mm)
20
仕様1
ナス環とワイヤー形状のペア
自然長(mm)
(約)650
最大伸長(mm)
(約)1,540
用途
携帯物の落下防止に
耐荷重(Kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STH-05
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,635
( 1,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョイ長仕様でテンションを軽減します。
・ラチェットレンチ等の小さな穴向きです。
・紛失防止に。
・自然長約650mm~最大伸長約1,540mm
・耐荷重:約1Kg

ご注意

  • 牽引や吊り下げ目的には使用できません。
  • ゴム部分に亀裂等が見られる場合は使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

職人作 ハイスリム接続コードの型番STH-05のページです。 型番STH-05に関する仕様情報を記載しております。
職人作 ハイスリム接続コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
職人作 ハイスリム接続コード
職人作 ハイスリムマル環
職人作 ハイスリムナス環
職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ
ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ
インパクト用布製安全コード
メーカー職人作職人作職人作職人作SK-11DBLTACT
通常価格1,6351,6351,6352,1801,910 -1,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目4日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード安全ロープ
ブラックブラックブラックブラックレッドブラック
長さ(mm)660615620---
高さ(mm)202520---
幅(mm)202520---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング