ツール用品技術窓口

TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ STH-001

TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

通常単価(税別)
2,180
税込単価
2,398
通常出荷日:1日目

【特長】・取り外しやすいナスカンタイプ・これ一つで工具2丁を取り付けることができる・コイル形状がないた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    ゴム・ポリエステル繊維
  • ブラック
  • 材質(より戻し)
    ポリカーボネート樹脂
  • 仕様1
    2本式セーフティーコード
  • 仕様2
    ナスカンタイプ
  • 自然長 (mm)
    約550(1本当たり)
  • 最大伸長 (mm)
    約1300(1本当たり)
  • 取付け工具等の重さ (kg)
    1(1本当たり)
  • 製造元
    トップ工業
  • 用途
    小物等の落下防止、紛失防止に

ご注意

  • 火気や鋭利な刃物へ接触させないでください。安全性確保のため、取り付け工具等の重さは1kg以下にしてください(目安、モンキレンチ300mm 650g)。重量物や急激な荷重はかけないでください。反発で人に当たったり破断(切断)する恐れがあります。牽引や吊り下げ用具等には絶対に使用しないでください。ゴム部分やパーツ部分に切り傷や亀裂が見られたり、ゴム部分の著しい伸びなどの劣化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。

型番:

STH-001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STH-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
ゴム・ポリエステル繊維
ブラック
材質(より戻し)
ポリカーボネート樹脂
仕様1
2本式セーフティーコード
仕様2
ナスカンタイプ
自然長(mm)
約550(1本当たり)
最大伸長(mm)
約1300(1本当たり)
取付け工具等の重さ(kg)
1(1本当たり)
製造元
トップ工業
用途
小物等の落下防止、紛失防止に
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STH-001
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外しやすいナスカンタイプ
・これ一つで工具2丁を取り付けることができる
・コイル形状がないため、コード同士がからまない
・作業性がよく、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に
・安心のトップ工業製

ご注意

  • 火気や鋭利な刃物へ接触させないでください。安全性確保のため、取り付け工具等の重さは1kg以下にしてください(目安、モンキレンチ300mm 650g)。重量物や急激な荷重はかけないでください。反発で人に当たったり破断(切断)する恐れがあります。牽引や吊り下げ用具等には絶対に使用しないでください。ゴム部分やパーツ部分に切り傷や亀裂が見られたり、ゴム部分の著しい伸びなどの劣化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプの型番STH-001のページです。 型番STH-001に関する仕様情報を記載しております。
TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ
職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ
職人作 ハイスリム接続コード
キーバック(ベルト通しフラップ付)
職人作 ハイスリムナス環
ランヤード用コネクタ
メーカー職人作職人作職人作ダイケン職人作バーコ
通常価格2,1802,1801,6358,0901,6351,612
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コードキーバック・キーリール工具接続コード工具接続コード
材質ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維-フロントカバー:ビニール樹脂 チェーン:ステンレス-ゴム・ポリエステル繊維
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
材質(より戻し)ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂----
仕様12本式セーフティーコード2本式セーフティーコードナス環とワイヤー形状のペア-大きさが異なる2つのナス環タイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング