17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

チェリーダイヤハンドラッパー

チェリーダイヤハンドラッパー
通常単価(税別)
6,2686,505特別価格
税込単価
6,8957,156特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・硬い=研‐磨材をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性に優れています。・柄...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5055,586
( 6,145 )
8日目
6,2685,586
( 6,145 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬い=研‐磨材をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性に優れています。
・柄に砥石を貼り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。
・手磨き使用なので、力が入り易い構造になっています。
【用途】
・切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去に使用できます。
・超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨にしようできます。

商品情報

製品仕様

型番寸法砥石
VDH-2000全長150L 40x12x1.5
VDH-3000全長150L 40x12x1.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェリーダイヤハンドラッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェリーダイヤハンドラッパー
ダイヤモンドラッパー 粒度150・200
ラバーステックヤスリ
ハンドラッパー
サンダー狭い平面用替刃
アトマ竹ヤスリ
メーカー大和製砥所ツボサンサンフレックストラスコ中山TJMデザインタジマツールツボ万
通常価格6,268-2,380884 -2,304 -1,0151,652 -
通常出荷日7日目〜4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト