17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B WMRS-01B

WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B

通常単価(税別)
5,170
税込単価
5,687
通常出荷日:1日目

【特長】・体とリュックが密着する箇所にはクッションが入っており、体への負荷を感じにくいです・持ち手は持...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 長さ (mm)
    190
  • 高さ (mm)
    450
  • 幅 (mm)
    370
  • 質量 (g)
    1950
  • カラー
    ブラック
  • 材質
    本体:ポリエステル、底面:TRP
  • JANコード
    4904781390663
  • 仕様
    底面:防水仕様
  • 備考
    底面が硬く、型崩れしにくい

型番:

WMRS-01B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMRS-01Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
長さ(mm)
190
高さ(mm)
450
幅(mm)
370
質量(g)
1950
カラー
ブラック
材質
本体:ポリエステル、底面:TRP
JANコード
4904781390663
仕様
底面:防水仕様
備考
底面が硬く、型崩れしにくい
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WMRS-01B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,170
( 5,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体とリュックが密着する箇所にはクッションが入っており、体への負荷を感じにくいです
・持ち手は持ちやすいように、グリップ性のある仕様を施してあります
【用途】
・工具等の収納に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01Bの型番WMRS-01Bのページです。 型番WMRS-01Bに関する仕様情報を記載しております。
WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B
WORKMASTER 帆布電工袋
WORKMASTER 腰袋 3段
WORKMASTER ツールバッグM WM-2600
WORKMASTER マルチカップ
WORKMASTER EVAケース カラビナ付
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格5,1702,4821,4822,105673 -471
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダー
長さ(mm)190約260115350-150
高さ(mm)450約90242250-60
幅(mm)370約200220330-90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト