ツール用品技術窓口

トロリーバッグ 伸縮式ハンドル キャスター付 WM-5000 WM-5000
  • WM-5000
  • WM-5000
  • WM-5000

トロリーバッグ 伸縮式ハンドル キャスター付 WM-5000

通常単価(税別)
13,649
税込単価
15,014
通常出荷日:3日目

【特長】・移動に便利な収納ハンドル・キャスター付で重い工具や荷物も簡単に運べます【用途】・伸縮ハンドル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 長さ (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    470
  • 幅 (mm)
    410
  • 質量 (g)
    4570
  • 耐荷重 (kg)
    約9
  • 材質
    本体:PE 600D
  • JANコード
    4904781387434
  • 仕様
    ハンドル高さ(約):400~1010mm(3段階伸縮)、ポケット:内側9個、外側11個
  • 付属品
    収納ハンドル、キャスター付

ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖った物を収納する際は必ずカバーをつけてください。バッグが破損する恐れがあります。収納重量の目安は9kgです。保証値ではありません。バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また収納した状態で振り回したりしないようにしてください。使用前と収納時にほつれ、破れがないか確認してからご使用ください。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所には置かないでください。階段や段差のある場所での無理なキャスターの使用はバッグが転倒する可能性があります。本体取っ手を持ってご使用ください。

型番:

WM-5000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-5000の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
長さ(mm)
300
高さ(mm)
470
幅(mm)
410
質量(g)
4570
耐荷重(kg)
約9
材質
本体:PE 600D
JANコード
4904781387434
仕様
ハンドル高さ(約):400~1010mm(3段階伸縮)、ポケット:内側9個、外側11個
付属品
収納ハンドル、キャスター付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,649
( 15,014 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動に便利な収納ハンドル・キャスター付で重い工具や荷物も簡単に運べます
【用途】
・伸縮ハンドルとキャスター付のバッグ

ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖った物を収納する際は必ずカバーをつけてください。バッグが破損する恐れがあります。収納重量の目安は9kgです。保証値ではありません。バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また収納した状態で振り回したりしないようにしてください。使用前と収納時にほつれ、破れがないか確認してからご使用ください。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所には置かないでください。階段や段差のある場所での無理なキャスターの使用はバッグが転倒する可能性があります。本体取っ手を持ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トロリーバッグ 伸縮式ハンドル キャスター付 WM-5000の型番WM-5000のページです。 型番WM-5000に関する仕様情報を記載しております。
トロリーバッグ 伸縮式ハンドル キャスター付 WM-5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロリーバッグ 伸縮式ハンドル キャスター付 WM-5000
ツールバッグ蓋付 WM-TB103
WORKMASTER ツールバッグM WM-2600
WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22
WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24
WORKMASTER EVAケース カラビナ付
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格13,6496,0822,1051,9581,245471
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト
商品用途キャリーバッグツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダー
長さ(mm)30024.5350120440150
高さ(mm)4702225043028060
幅(mm)4108.5330240290

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト