17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WORKMASTER マルチカップ
  • WM-G01
  • WM-G02

WORKMASTER マルチカップ

通常単価(税別)
673948
税込単価
7401,043
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・ベルトに通してご使用ができます。【用途】・ビス、ビット等小物類の収納に

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

質量

(g)

サイズ

JANコード

仕様

最小発注数量
126
100
100
96
レギュラー
4904781391813
ベルト通し幅:約60mm
5個
140
135
135
136
ラージ
4904781391820
ベルト通し幅:約70mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
673
( 740 )
1日目
948
( 1,043 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトに通してご使用ができます。
【用途】
・ビス、ビット等小物類の収納に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WORKMASTER マルチカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WORKMASTER マルチカップ
WORKMASTER 帆布電工袋
WORKMASTER 腰袋 3段
WORKMASTER EVAケース カラビナ付
WORKMASTER ツールバッグM WM-2600
WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格673-2,4821,4824712,1055,170
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールバッグツールバッグ
材質本体:ポリエステル生地:帆布、金具:スチール本体:ポリエステル、金具:スチール--本体:ポリエステル、底面:TRP
付属品カラビナ付、ベルト通し付--カラビナ付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト