17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22 WM-C22
  • WM-C22
  • WM-C22

WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

通常単価(税別)
1,958
税込単価
2,154
通常出荷日:1日目

【特長】・帆布製の中型、道具袋です。【用途】・工具等の収納に

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 長さ (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    430
  • 幅 (mm)
    240
  • 質量 (g)
    266
  • 材質
    帆布
  • JANコード
    4904781084623
  • 備考

型番:

WM-C22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-C22の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
120
高さ(mm)
430
幅(mm)
240
質量(g)
266
材質
帆布
JANコード
4904781084623
備考
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-C22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,958
( 2,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帆布製の中型、道具袋です。
【用途】
・工具等の収納に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22の型番WM-C22のページです。 型番WM-C22に関する仕様情報を記載しております。
WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22
WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24
WORKMASTER ツールバッグM WM-2600
WORKMASTER 帆布電工袋
WORKMASTER 腰袋 3段
WORKMASTER マルチカップ
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格1,9581,2452,1052,4821,482673 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダー
長さ(mm)120440350約260115-
高さ(mm)430280250約90242-
幅(mm)2402330約200220-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト